メインコンテンツに移動

概要

説明

The 603-40-48 is a 40MHz 3.2mm x 2.5mm reference crystal that is RoHS compliant and Pb-free.

特長

  • Frequency: 40.000MHz
  • Resonance Mode: Fundamental
  • Frequency Tolerance at 25 °C: ± 20PPM
  • Operating Temperature Range (TOPR): -40 °C ~ +85 °C (industrial)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 159 KB
1件