メインコンテンツに移動

ボード&キット

ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。

  • Starter Kits
    ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。
  • Evaluation Kits
    製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。
  • Development Kits
    ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。
  • Demonstration Kits
    ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。
  • Reference Kits
    デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。

ボード&キット一覧

製品番号 タイトル 分類 会社名
ISL33001MSOPEVAL1Z I2C Bus Buffer with Rise Time Accelerators and Hot Swap Capability Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL33002MSOPEVAL1Z I2C Bus Buffer with Rise Time Accelerators and Hot Swap Capability Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL33003MSOPEVAL1Z I2C Bus Buffer with Rise Time Accelerators and Hot Swap Capability Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL3331EVAL1Z 3.3V, ±15kV ESD Protected, RS-232/RS-485 Transceiver Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL3333EVAL1Z 3.3V, ±15kV ESD Protected, RS-232/RS-485 Transceiver Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL34341KIT1Z WSVGA 24-Bit Long-Reach Video SerDes with Bidirectional Side-Channel Evaluation Kit Evaluation Renesas
ISL41334EVAL1Z ±15kV ESD Protected, 5V, 2-Port, Dual Protocol (RS-232/RS-485) Transceiver Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL41387EVAL1Z ±15kV ESD Protected, 5V, Dual Protocol (RS-232/RS-485) Transceiver Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL54059EVAL1Z Negative Signal Swing, Sub-ohm, Dual SPDT, Single Supply Switch Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL54060EVAL1Z Negative Signal Swing, Sub-ohm, Dual SPST, Single Supply Switch Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL54061EVAL1Z Negative Signal Swing, Sub-ohm, Dual SPST, Single Supply Switch Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL54200EVAL1Z USB 2.0 High/Full-Speed Multiplexer Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL54214EVAL1Z USB 2.0 High-Speed x 2 Channels/Stereo Audio Dual SP3T Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL55100AEVAL3Z Quad 18V Pin Electronics Driver/Window Comparator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL55110EVAL1Z Dual, High-Speed MOSFET Driver Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL55110EVAL2Z Dual, High-Speed MOSFET Driver Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL55111EVAL1Z Dual, High-Speed MOSFET Driver Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL55111EVAL2Z Dual, High-Speed MOSFET Driver Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL55210-ABEVAL1Z High-Speed Differential Amplifier in an Active Balun Configuration Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL55210IRTZ-EVALZ Wideband, Low-Power, Ultra-High Dynamic Range Differential Amplifier Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL5761EVAL1 14-Bit, +3.3V, 210/130MSPS High-Speed D/A Converter Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL5761EVAL2 14-Bit, +3.3V, 210/130MSPS High-Speed D/A Converter Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL5861EVAL1 14-Bit, +3.3V, 210/130MSPS High-Speed D/A Converter Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL5861EVAL2 14-Bit, +3.3V, 210/130MSPS High-Speed D/A Converter Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL5961EVAL1 14-Bit, +3.3V, 210/130MSPS High-Speed D/A Converter Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL5961EVAL2 14-Bit, +3.3V, 210/130MSPS High-Speed D/A Converter Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL6115AEVAL1Z 12V Power Distribution Controller Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL6115EVAL1Z 12V Power Distribution Controller Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL6228EVAL3Z High-Performance Dual-Output Buck Controller Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL6228HIEVAL3Z High-Performance Dual-Output Buck Controller Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL6228LOEVAL3Z High-Performance Dual-Output Buck Controller Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL6236EVAL1 High-Efficiency, Quad-Output, Main Power Supply Controllers Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL6236EVAL2 High-Efficiency, Quad-Output, Main Power Supply Controllers Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL62383HIEVAL1Z High-Efficiency, Quad or Triple-Output System Power Supply Controller for Notebook Computers Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL62386HIEVAL1Z High-Efficiency, Quad Output System Power Supply Controller Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL62386LOEVAL1Z High-Efficiency, Quad Output System Power Supply Controller Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL6251EVAL1Z Low Cost Multi-Chemistry Battery Charger Controller Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL6255EVAL1Z Highly Integrated Battery Charger with Automatic Power Source Selector Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL6255EVAL2Z Highly Integrated Battery Charger with Automatic Power Source Selector Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL6256AEVAL1Z Highly Integrated Battery Charger with Automatic Power Source Selector Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL6256AEVAL2Z Highly Integrated Battery Charger with Automatic Power Source Selector Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL6269AEVAL2Z High-Performance Notebook PWM Controller Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL6271AEVAL1 Integrated XScale Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL6292EVAL1Z Li-ion/Li-Polymer Battery Charger Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL6292EVAL2Z Li-ion/Li-Polymer Battery Charger Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL6294EVAL1Z High Input Voltage Li-ion Battery Charger Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL6420AEVAL1Z Advanced Single Synchronous Buck Pulse Width Modulation (PWM) Controller Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL6420AEVAL3Z Advanced Single Synchronous Buck Pulse Width Modulation (PWM) Controller Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL6420BEVAL1Z Advanced Single Synchronous Buck PWM Controller Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL6420BEVAL2Z Advanced Single Synchronous Buck PWM Controller Evaluation Board Evaluation Renesas