1. Home

Renesas Synergy™ ソリューション

Renesas Synergy™ソリューションは従来の開発ボードではありません。実際の製品開発例を示すソリューションです。 Renesas Synergy™ソリューションを最大限活用することにより、機器開発時間を大幅に短縮することができます。

 

Renesas Synergy™ ソリューションには、Product Examples (PE) とApplication Example (AE) の二種類あります。

 

マルツエレック殿・チップワンストップ殿でのご購入が可能です!

 

 

1. Product Example (PE)

Product Example(PE)は、具体的な製品開発の例を示すソリューションです。

ルネサスのPE開発者が、“どのようなプロセス?”, ”どのような判断?”をしながら開発したのかを、ドキュメント化しています。

お客様は、これらPE情報をお客様の実際の機器開発に応用することにより、開発の効率化と開発期間の大幅な短縮が図れます。

PEには、ハードウェア設計情報、BOM情報、ガーバーファイル、PCボードレイアウトが含まれます。

 

PE-HMI1

ヒューマン・マシン・インタフェース

 

  • S7シリーズMCU採用
  • 静電容量式タッチ対応 7“ WVGA TFT液晶搭載
  • 高速有線・無線コネクティビティ
  • Ethernet、USB-HS ホスト/デバイス、WiFi、BT/BLE、CAN、eMMC、カメラ、RS232/RS485

 

PE-DAQ1*

データ取得モジュール

 

  • S3シリーズMCU採用
  • 産業用環境モニタ
  • センサーフュージョン、低電力
  • IEEE-802.15.4 6LoWPAN メッシュネットワーク
  • モーション、湿度、温度、気圧、明度センサ

 

PE-SNS1*

ネットワークスマートセンサ

 

  • S1シリーズMCU採用
  • モーションデテクタ/密度センサ
  • 単四(AAA)電池駆動

 

* 計画中

 

Product Example (PE) 情報とご購入

 

 

 

2. Application Example (AE)

Application Example(AE)はRenesas Synergy™ プラットフォームおよびそれに関連する複数の技術を用いて、システムを構築するアプリケーションの実現例です。

Renesas Synergy™ Development Kits(DK)やRenesas Synergy™ Product Examples(PE)、プラグインモジュールや、パートナー企業によるVSA(検証済みソフトウェア・アドオン)など利用して、こうしたシステムを構築しています。有線・無線ネットワークや、通信プロトコル、スマートセンサやセキュリティ、機能安全など、AEは新しい機器開発を助ける実現例となります。全てのAEはアプリケーションノートと、ISDEのプロジェクトと共に提供されます。

 

AE-CAP1*

静電容量式タッチパネル

 

  • ルネサス第二世代静電容量式タッチソリューション
  • 自動チューニング

 

* 計画中

上記downloadには必ず下のボタンより契約内容を御確認ください。

MyRenesasボタンよりID,PWをご入力ください。

サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

上記downloadには必ず下のボタンより契約内容を御確認ください。

MyRenesasボタンよりID,PWをご入力ください。

Contact