1 - 9 3, 4, 5, 6, 8
10 - 19 10, 14, 16, 18
20 - 29 20, 22, 24, 25, 28
30 - 39 30, 32, 36, 38
40 - 49 40, 44, 48, 49
50 - 59 50, 52, 56
60 - 69 64, 65, 68
70 - 99 77, 80, 81, 84, 85, 97
100 - 149 100, 108, 109, 112, 113, 120, 121, 124, 128, 129 141, 144, 145
150 - 199 160, 161, 165, 168, 169, 175, 176, 177, 180, 181, 197, 199
200 - 299 200, 201, 208, 209, 216, 221, 224, 225, 233, 234, 240, 249, 256, 257, 260, 261, 264, 268, 272,
273, 277, 281, 288, 289, 292, 296, 297
300 - 399 303, 304, 305, 320, 321, 324, 336, 345, 352, 357, 360, 361, 372, 376, 384, 385, 389, 393, 397
400 - 499 400, 401, 404, 417, 420, 425, 429, 433, 436, 440, 441, 449, 452, 456, 481, 484
500 - 509, 513, 524, 525, 529, 537, 544, 554, 561, 565, 593, 596, 609, 624, 625, 629, 632, 641, 653, 672, 676, 681, 697, 720, 729, 753, 769,
780, 797, 933, 953, 955, 961, 1089, 1155, 1296, 1521, 1681, 1848, 1849, 2209