R0K572167C001BR
R0K572167C001BRはSH7216(SH2A-FPUコア、200MHz動作、176ピン(0.4mmピッチ)版)を搭載したCPUボードです。

外観図
C面上面図

S面上面図

特長
- LANコネクタを実装しておりEthernetを使用したソフトの開発や評価が可能です。
- USB シリーズBコネクタを実装しており SH7216のUSB特性(フルスピード/ファンクション)を使用したソフト開発や特性評価が可能です。
- SH7216のデータバス、アドレスバス、内蔵周辺機能の端子すべてを拡張コネクタ用のスルーホールに接続しているため、計測機器を用いた周辺デバイスとのタイミング評価が可能です。
- SH7216用のアプリケーションノートに付属しているサンプルコードをそのまま動作させることができます。SH7216, SH7214 グループのアプリケーションノートはこちらに掲載しています。
- ルネサス製E10A-USBエミュレータ(注1)と接続できるH-UDIポートコネクタ(36ピン/14ピン)を実装しています。 (注1) 別売りです。
仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
CPU |
|
メモリ |
|
各種コネクタ |
|
LED |
|
スイッチ |
|
外形寸法 |
|
付属品 |
|
ブロック図

関連ドキュメント
ファイル名 | 容量 | 内容 |
---|---|---|
r20ut0402jj_sh7216evum.pdf | 1633KB | R0K572167C001BRユーザーズマニュアル(Rev.1.01) |
注意事項
- この製品には開発ツールは付属しておりません。本CPUボードのご利用にあたっては、別途以下の開発ツールを事前にご準備ください。
- SuperH RISC engine C/C++ コンパイラパッケージ
- E10A-USBエミュレータ
お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。
開発ツール サポート情報
タイトル | 概要 |
---|---|
My Renesas | MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。 |
セミナー | マイコン学習のための情報が掲載されています。 |
FAQ | よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。 |
フォーラム | ルネサスの総合コミュニティサイトです。 |
ツールニュース | ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。 |
動作環境 | ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。 |
ツール製品RoHS指令対応 | ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。 |
ツール製品の修理 | ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。 |
旧製品/保守製品 | すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。 |