概要

説明

Envision Kitは、低コストHMI(Human Machine Interface)プロジェクトに最適なRX65Nグループの迅速かつ簡単な評価を可能にします。さらに、プリインストールされたデモ<RX65Nマイクロコントローラの新しいデュアルバンクフラッシュ機能を使用したファームウェアのアップデート、LCDコントローラと2D描画エンジンを使用したグラフィックスのパフォーマンスなど>を体験できます。 ボードの回路図やデモ用のソースコードなど、開発に必要なアイテムを提供していますので、本キットはサンプルセットとして使用できます。また、ボードにエミュレータ回路を搭載しており、E1/E2 Liteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。RX65Nグループには、LCDコントローラ、2D描画エンジンが内蔵されているため、高度なグラフィックス機能と性能を実現できます。ディスプレイサイズがWQVGAまでの場合、大容量内蔵RAM(640KB)を、ディスプレイフレームバッファとして使用できます。これにより外部RAMを使用せず、コスト低減が可能です。さらに、RX651, RX65N MCUを使用しているお客様は、SEGGER emWin GUIソフトウェアとデザインツールをご利用いただけます。

クイックスタート

クイックスタートガイドはこちら:RX65N Envision Kit Quick Start Guide (PDF)

デモファームウェア

USBメモリスティックに本ファームを書き込むことで、本体のデモ上でファームの書き換えが可能です。

ドキュメント、
デモソフトウェア他
内 容
RX65N Envision Kit Standard Firmware (ZIP | English, 日本語) 4種類のデモファームウェア(2D Drawing Engine、Bouncing balls、Mandelbrot calculation、Firmware Bank Swap Demo)の最新バージョンをダウンロードできます。
RX65N Envision Kit Benchmark Firmware (ZIP | English, 日本語) ベンチマークを中心としたデモファームウェア(Dual Bank書換イメージ、ストレージベンチマーク、システムログ)の最新バージョンをダウンロードできます。

各種ドキュメントなどを下記からダウンロード可能です。

ドキュメント、
デモソフトウェア他
内 容
Envision Kit デモファームウェア(ソースコード) (ZIP | English, 日本語) 4種類のデモソフトウェア(2D Drawing Engine、Bouncing balls、Mandelbrot calculation、Firmware Bank Swap Demo)の最新バージョンをダウンロードできます。
ユーザーズマニュアル(取扱説明書)
RX65N Envision Kit User's Manual Rev.1.00 (PDF)
本キットの取扱説明書をダウンロードできます。
回路図
RX65N Envision Kit Schematic (PDF)
部品表
RX65N Envision Kit BOM LIST (PDF)
本キットの回路図と部品表をダウンロードできます。
CE,UKCAマーク適合宣言書
CE, UKCA Declaration (PDF)
欧州向け適合宣言書です。
中国向け適合宣言書
RX65N Envision Kit China RoHS Declaration Rev.1.00 (PDF)
中国向け適合宣言書です。
Windows 7対応USB/Serialドライバ (ZIP | English, 日本語) Windows 7 PCにてUSB/Serial Mode機能をご利用になるために必要なUSBドライバをダウンロードできます。
オンボードエミュレータ用ファームウェア (ZIP | English, 日本語) 本製品に搭載しているエミュレータ用ファームウェアを最新バージョンに更新できます。

特長

  • 32ビットマイコンRX65N MCU(コードフラッシュメモリ:2MB、内蔵RAM:640KB)を搭載(製品情報はe2 studio">こちら)
  • RX651, RX65N MCUを使用すると、Segger emWin GUIソフトウェアパッケージをご利用いただけます。(GUIソフトウェアパッケージはこちら

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
Board Description File ZIP 1 KB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 453 KB 英語
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 英語
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 1009 KB 英語
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 1.20 MB 英語
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 1.20 MB 英語
6 items

サンプルコード

ビデオ&トレーニング

Unboxing the Renesas RX65N Envision Kit – 日本語版

Envision Kitは、低コストHMI(Human Machine Interface)プロジェクトに最適なRX65Nグループの迅速かつ簡単な評価を可能にします。
さらに、プリインストールされたデモ<RX65Nマイクロコントローラの新しいデュアルバンクフラッシュ機能を使用したファームウェアのアップデート、LCDコントローラと2D描画エンジンを使用したグラフィックスのパフォーマンスなど>を体験できます。
ボードの回路図やデモ用のソースコードなど、開発に必要なアイテムを提供していますので、本キットはサンプルセットとして使用できます。また、ボードにエミュレータ回路を搭載しており、E1/E2 Liteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。
RX65Nグループには、LCDコントローラ、2D描画エンジンが内蔵されているため、高度なグラフィックス機能と性能を実現できます。ディスプレイサイズがWQVGAまでの場合、大容量内蔵RAM(640KB)を、ディスプレイフレームバッファとして使用できます。これにより外部RAMを使用せず、コスト低減が可能です。
さらに、RX651, RX65N MCUを使用しているお客様は、SEGGER emWin GUIソフトウェアとデザインツールをご利用いただけます。

詳しくはこちら:https://www.renesas.com/ja-jp/products/software-tools/boards-and-kits/renesas-promotion-boards/rx65n-envision-kit.html