太陽光のグリーンエネルギーを使用してバッテリを充電することは、非常に人気のあるアプリケーションです。 しかし、太陽電池は、パネルに向けられる太陽エネルギーの量、温度、およびパネルの負荷に応じて出力電圧が大きく変動するため、課題が生じます。
このシステムのメリット:
ルネサスのLab on the Cloud は、ルネサスの定評ある評価ボード、ウィニング・コンビネーション、ソフトウェアといったソリューションを、ユーザがオンラインでアクセスしてテストできるリモート開発環境です。
8V〜40Vの動作範囲で、12Vの鉛蓄電池をサポートし、最大7Aの出力電流を実現するソーラー充電器です。
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。