高電圧・高出力充電器は、電池パックのソリューションを構成する重要な機能ブロックです。 このソリューションは120Vまたは240VのAC入力に対応した充電器です。 入力電圧AC120VまたはAC240Vを力率改善回路 (PFC)によりDC400Vまで昇圧し対応します。PFCインターリーブモードは、効率を向上させ、PFCコントローラブロックの基板面積を削減します。
このシステムのメリット:
ターゲット・アプリケーション:
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。