概要

説明

DALI通信概要

近年、SDGs、ESGなど持続可能な社会に向け、省エネ性、安全性と快適性を重視したビルの開発・供給が進んでいます。そこで、BCPの他、ビルに向けた環境認証・評価制度となるLEED、ZEB、WELLなどが登場しました。様々な環境認証・評価へ取り組むため、照明は重要な一環として自由自在な調光・調色の制御により、快適性などを高めながら、省エネやコスト削減を図れています。それに向かって国際規格DALIが登場し、既に世界の主流となっています。

画像
DALI通信

*1 LEED:建物と敷地利用についての環境性能評価システム *2 ZEB:快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のこと
*3 WELL:建物の環境・エネルギー性能と利用者の健康・快適性を評価するシステム
*4 UL規格:アメリカの認証機関(Underwriters Laboratories Inc.)が策定する製品安全規格
*5 ISO規格:製品やサービスに関して「世界中で同じ品質、同じレベルのものを提供できるようにしましょう」という国際的な基準
*6 IEC規格:電気・電子に関する国際規格

DALI通信

DALIはDigital Addressable Lighting Interfaceの略で、IEC62386で規定されたオープンな照明用国際通信規格です。通信は、マスタ(Control Device)とスレーブ(Control Gear)で構成されています。

DALI規格一覧

伝送路の基本は101、Control Gear は102、Control Deviceは103で構成されています。Control Device はルータ、スイッチ、人感センサ/ 照度センサなどが含まれ、Control Gear は照明灯具が含まれます。その上位に個別機器に特化した規格(2xx,3xx)が用意されています。この構成により、共通の基盤で照明に関する機器を開発可能です。

画像
DALI規格対応

DALI通信特長

  • 灯具を個別に調光可能
    • 同一回路内でも個別に調光・調色などのコントロールが可能
    • 施工や管理が容易になる
  • オープンプロトコル
    • 異なるメーカの製品(照明器具、センサ、スイッチ)を1つのControl Systemで制御可能
    • Control Device1台で64台までのアドレスを設定できる
    • ビルのエネルギー監視システム(BEMS)と連動可能
  • 双方向通信可能
    • 灯具の状態監視が可能
画像
従来方式より、DALIを採用することで、ビルにおける省エネ効果を最大化することができる

DALI-2へ

現在、DALI はDALI-2と呼ばれる新しい規格に進化しています。DALI-2では照明へのニーズに合わせて新しいアプリケーションの定義、機能追加、互換性向上が盛り込まれています。そして、規格準拠には公式テストの実施が必要になってきています。
ルネサスは初めてDALI の規格化団体に加入した半導体メーカとして、最新の規格動向に沿った、テスト済みのプロトコルスタックを含むソリューションを提供しています。

DALIシステム事例 – スマート照明

DALIでタスク・アンビエントという照明方式を実現できます。タスク・アンビエントとは、机などの対象物(タスク)と床や廊下などの周辺(アンビエント)を照らす照明を分けることを指しています。

タスク・アンビエント照明の特長:

  • 人に合わせた調光調色により、作業効率を高められる
  • 個別に必要な調光を行うことで従来よりも省エネが実現できる
  • さらに、人感センサを用いた自動消灯、照度センサを用いた外光を加味した照明制御で、さらなる省エネの実現が可能
画像
DALIによるタスク・アンビエント照明の例

本構成は、机などの対象物(タスク)と床や廊下などの周辺(アンビエント)を照らす照明が個別に制御可能なタスク・アンビエント照明になっています。各照明、センサ、スイッチはDALIにより接続され、集中管理の照明コントローラなどからも制御可能となっています。 このように、DALI は必要な機器をすべて結び、制御することができるため、タスク・アンビエント照明を容易に実現することができます。


DALIソリューション

ソリューション特徴

DALI-2 TOTAL SolutionはControl Device ( ルータ等のマスタ機器 ) と Control Gear ( 照明灯具等のスレーブ機器 ) の両方をサポートしたソリューションです。ソリューションを活用いただくことで、セット開発をされるお客様は、スタック及びアプリケーション開発にかかる時間を半年~1年間程度短縮することが可能です。

画像

DALI-2 Total Solutionの特徴

  • Control Gear
    • 実績あるDALI Control Gearライブラリ(IEC62836-102対応)
    • LED照明、演出用照明に特化したParticular Requirements 207LED、209Tcをサポート
    • DALI通信とデジタル電源向け周辺機能 を搭載したRL78/I1Aにより、CPU負荷/コードサイズ削減、セットトータルのコストダウンを実現
    • 公式DALIテスタでテスト済のスタック
  • Control Device:Application Controller
    • Input Device(RL78/G23)はノイズに強いTouch機能をサポートし、デザイン性に優れたスイッチを実現可能。更に、SMS機能*によりCPU負荷/タイマ数を削減してDALI機能を実現
    • クラウド環境に対応したFreeRTOSとDALI Application Controller ライブラリ ( IEC62386-103対応 )
    • Web(AWS), PC(GUI), スイッチの3方式で調光制御可能
    • ユーザ認証, OTAに対応
    • 将来の拡張を見据えたプロプラエタリフレーム(32bit以上)対応DALIドライバ

* SMS機能:Snooze Mode Sequencerの略で、CPUとは独立して処理を実行する機能

リリース情報

ソリューション対応表
用途主な規格推奨製品評価用ボードソリューション
照明灯具IEC62386-102 ed.2.0 Control Gear (General Requirement)RL78/G24DC/DC LED Control Evaluation Boardソフトウェア自動生成ツール
アプリケーションノート:RL78/G24 DALI-2 Control Gear 基本(102) 調光(207) 調色(209) サンプルアプリケーション Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)
ルータIEC62386-103 ed.1.0 Control Device (General Requirement) Application ControllerRL78/G23Lighting Communication Master Evaluation Boardマニュアル:RL78/G23 照明通信マスタ評価ボード ユーザーズ・マニュアル (PDF | English, 日本語)
DALI Master Control GUI
ルータIEC62386-103 ed.1.0 Control Device (General Requirement) Application ControllerRX65NRX65N Cloud kit +
DALI-2 Option board
アプリケーションノート:RX65N グループ アプリケーションノート Cloud kit を使用したDALI-2 照明通信(Control Device/Application Controller 編) (ZIP | English, 日本語)
DALI Master Control GUI
プロトコルスタックライブラリ一覧 (2024年現在)
規格 IEC 62386用途規格 IEC 62386RL78 *3RA *2RX
102 Ed.1.0照明灯具/PWM変換器などControl Gear (General Requirement)check--
207 Ed.1.0LED modules (Particular Requirement)check--
102 Ed.2.0Control Gear (General Requirement)checkcheck-
207 Ed.2.0LED modules (Particular Requirement)checkcheck-
209 Ed.1.0 TcColor Control (Particular Requirement)checkcheck-
103 Ed.1.0スイッチ/ルータ/センサなどControl Device (General Requirement) Application Controller-checkcheck
Control Device (General Requirement) Input Devicecheckcheck-
301 Ed.1.0Push buttons (Particular Requirement)checkcheck-
302 Ed.1.0Absolute input devices (Particular requirements)check--
303 Ed.1.0Occupancy sensors (Particular requirements)check--
304 Ed.1.0Light sensors (Particular requirements)check--

*1:DALI通信部分について公式テスタおよびテストシーケンスで動作確認を実施
*2:MBS/CS-Lab GMBH製
*3:ルネサス製, パートナー企業 テセラテクノロジ社でDALIスタックの受託開発サービスを提供中。こちらをご覧ください

手軽に開発/評価できる通信評価環境

通信評価環境は、通信対応調光器(通信マスタ、DALIスイッチ、センサ)等を開発する方向けのリファレンスソリューションです。灯具との通信(DALI, DMX512, 赤外線通信)の評価としてもお使いいただくことができます。 ボードの詳細については各ボードをクリックしてリンク先情報をご確認ください。

 照明通信マスタ評価ボード (RTK7RL23LMP00000BJ)照明通信マスタ評価ボード (TCM-RL78/I1A)RL78/G24 DC/DC LED制御評価ボード (RTK7RLG240P00000BJ)RX65N Cloud kit + DALI-2 Option Board
ユースケース照明スイッチとマスタの評価開発マスタ機能の評価開発DALIスタックの基本評価Cloud接続によるアプリケーションコントローラの開発
MCURL78/G23RL78/I1ARL78/G24RX65N + RL78/I1A
電源電圧DC5VDC5VDC5VDC5V
特徴静電容量タッチキーを搭載したDALI入力デバイスDALI入力デバイスDALIの基本評価クラウド接続
調光I/FDALI-2/DMX512/IR/SwitchDALI/DMX512/IRDALI-2/IR/DMX512/PMBus/SMBusDALI-2/Switch
ソフトウェア自動生成ツール対応対応対応-
本体サイズ(W x D x H)120 x 120 mm120 x 120 mm140 x 90 mm160 x 240 x 42.5 mm
*オプションボード込み

*ボード詳細については弊社営業にお問い合わせください

通信評価用 DALI, DMX512 マスタコントロールGUI

通信評価のマスタとして DALI, DMX512 用のGUIをご用意しています。TCM-RL78I1A(テセラテクノロジ製)と組み合わせて頂く事で、マスタとして動作させることが可能です。通信による照明制御の評価としてお使い頂けます。GUI は弊社WEB サイトから無償ダウンロード可能です。

画像
画像

製品比較

アプリケーション

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
DALIマスタコントローラGUI
DALI 規格に従った通信ができる RL78/I1A 照明通信マスタ評価ボードを制御するGUI
Code Generator ルネサス
DMX512マスタコントローラGUI
DMX512 規格に従った通信ができる RL78/I1A 照明通信マスタ評価ボードを制御するGUI
Code Generator ルネサス
Applilet EZ for HCD
LED照明用のサンプルソフトウェアを自動的に生成し、ボード上のマイコンに書き込みできるツール
Code Generator ルネサス
3 items

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 24.97 MB 英語
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Communication Interface IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V;IAR Compiler for RL78|v.]
ログインしてダウンロード ZIP 16.86 MB 英語
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example IDE: e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V;IAR Compiler for RL78|v.]
ログインしてダウンロード ZIP 16.45 MB 英語
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example IDE: e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V;IAR Compiler for RL78|v.]
ログインしてダウンロード ZIP 16.27 MB 英語
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example IDE: e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V;IAR Compiler for RL78|v.]
ログインしてダウンロード ZIP 22.81 MB 英語
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example IDE: e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 3.13 MB
アプリケーション: 再生可能エネルギー&グリッド, 民生機器全般, 産業用機器
Function: System
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 23.97 MB 英語
アプリケーション: 再生可能エネルギー&グリッド, 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Communication Interface IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.11]
ログインしてダウンロード ZIP 7.21 MB 英語
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RL Function: Application Example, Communication Interface, Driver or Library, Other peripherals IDE: e2 studio
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.11;IAR-Compiler-for-RL78|V4.21.3.2447]
ログインしてダウンロード ZIP 14.00 MB 英語
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: ICCRL78 Function: Application Example, Communication Interface, Driver or Library, Other peripherals IDE: e2 studio, IAR-EWRL78
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.11;IAR-Compiler-for-RL78|V4.21.3.2447]
ログインしてダウンロード ZIP 10.85 MB 英語
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application-Example, Communication-Interface, Driver-or-Library, Other-peripherals IDE: e2 studio, IAR-EWRL78
10 items

ドキュメント

ビデオ&トレーニング

ビルディングオートメーション向けのスマート照明ソリューション

この動画は、ビルディングオートメーション向けのスマート照明ソリューションを紹介します。
この動画では、照明市場のトレンド、照明デザインにおけるデマンド、そしてルネサスの照明ソリューションが提供する価値についてご紹介します。
 

詳細については、DALIソリューションのページをご覧ください。