1. Home
    2. パワーマネジメント

POLコンバータ

降圧型のFET内蔵スイッチング電源を中心に、小電流から大電流まで、供給電流に合わせた製品ラインアップを揃えています。小型大電流供給が可能な「mini-POLシリーズ」を準備しています。

FET内蔵降圧型スイッチングレギュレータ 製品マップ

mini-POL RAA20770Xシリーズ

構成:

 

 

特長:

 

電流容量の異なる3サイズ、一部機能の異なる6仕様をラインアップ

 

 

 

ウェハレベル・チップサイズ・パッケージ(WLCSP) を採用

 

  • ワイヤ配線を必要としないため、パッケージ抵抗とパッケージ面積を大幅に削減します。
  • 従来の6x6mm QFNパッケージに比べ、約75%のパッケージサイズを削減します。
  • パッケージ表面からチップ接合部までの熱抵抗が約1℃/Wと小さく、放熱板やエアフローとの併用により、高放熱設計が可能です。

 

 

 

PWM制御にオンタイム固定制御方式を採用

 

  • 軽負荷時の動作周波数を落とし、消費電力を抑制します。
  • 負荷電流に応じたスムーズな周波数と高速応答性を実現します。
  • 軽負荷から重負荷まで広い負荷領域で、業界トップレベルの高効率電力変換を実現します。

 

 

豊富な機能を搭載

 

  • 過電流保護、過電圧保護、過熱保護などの各種保護機能内蔵しています。
  • 少ない外付け部品で、安心かつ使い勝手の良い、高信頼性設計が可能です。
  • アプリケーションに応じて、出力電圧や動作周波数を変更可能

 

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。
Contact