内蔵メモリとして、最大1MBの大容量Flashメモリ、32KBの高速RAMと12KBのデータ保持用RAMを搭載しています。さらに、32KBのデータ格納用フラッシュメモリを搭載しており、EEPROMなどの代替として利用することができます。また、CAN、シリアルインタフェース(SCI/SCIF)、ルネサスシリアルペリフェラルインタフェース(RSPI)、I2Cバスインタフェース、LVDS受信I/Fといった豊富な通信機能を内蔵しており、他の電子ユニットやICとの接続が容易です。 また、インバータやモータの制御に適した多機能タイマユニット(MTU2/MTU2S)や10bitA/D変換器、最大80個のキー入力制御が可能なキースキャンコントローラ(KEYC)等を搭載しています。さらに、バッテリ駆動機器に適したディープソフトウェアスタンバイモードをサポートしています。ディープソフトウェアスタンバイ時も32kHzタイマ(TIM32C)、キースキャンコントローラ(KEYC)は動作可能で、12KBのRAM領域(データ保持用)にてデータを保持することができます。 SH7231グループは、P-LFBGA-256ピン(11mm角)とP-FBGA-272ピン(17mm角)の2種類の小型パッケージを用意しています。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
FATファイルシステム FAT12/FAT16/FAT32をサポート。ロングファイル名、日本語ファイル名にも対応し、省メモリ構成・高速動作が可能。
|
File System | ルネサス |
SuperHファミリ用リアルタイムOS [HI7000/4] μITRON4.0仕様準拠 SH-1,SH-2,SH2-DSP,SH-2A,SH2A-FPU用リアルタイムOS [対応IDE:High-performance Embedded Workshop]
|
ITRON OS | ルネサス |
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 。シミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop 付属。
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
MISRA C ルールチェッカ SQMlint ルネサスコンパイラオプション製品 MISRA C ルールチェッカ SQMlint
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
E10A-USB HS0005KCU01H(H-UDIインタフェースモデル) E10A-USBエミュレータ (AUDトレース機能なし)
|
Emulator | ルネサス |
E10A-USB HS0005KCU02H(AUDトレースモデル) E10A-USBエミュレータ (AUDトレース機能あり)
|
Emulator | ルネサス |
統合開発環境 High-performance Embedded Workshop ルネサス統合開発環境(SuperH, RX, R8C, M32R, M16C, H8SX, H8S, H8, 740用)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
フラッシュ開発ツールキット Flash Development Toolkit (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: SuperH RISC engine, RX, R8C, M16C, H8SX, H8S, H8, 740]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
SuperHファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応] SuperHファミリ用シミュレータ [対応IDE: High-performance Embedded Workshop] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
|
Simulator | ルネサス |
9 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。