概要

説明

RH850/F1KM-S1は自動車電装のボディアプリケーション用に設計されたシングルチップマイコンでRH850/F1xシリーズの1グループです。低消費電力化を実現しつつ、内蔵フラッシュメモリは512 KBから1 MB、パッケージは48 ピンから100 ピンまでの広範な領域をカバーします。また新たに、CAN FDインターフェースと、全製品にハードウェアセキュリティモジュールを備えています。

特長

  • G3KH CPUコア搭載の32ビット シングルチップマイクロコントローラ
  • 高い演算処理能力
  • 動作周波数:120MHz
  • 内蔵フラッシュメモリ:768KB~2MB
  • 豊富な内蔵周辺機能
  • CAN FDインタフェース(プレミアム製品のみ)
  • 低消費電力
    • LPS(Low Power Sampler)は、CPUコアの影響を受けずに信号入力をポーリング
    • DeepSTOPモードでは、チップ内の選択回路への電源供給が停止
  • 100~176ピンのパッケージオプション

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • Car Body
  • Body control module (BCM)
  • Automotive gateway
  • Automotive HVAC
  • Automotive lighting modules

ドキュメント

セキュリティのドキュメントは、NDAを締結いただくことで提出可能となります。 セキュリティドキュメント請求

  • F1Kx ICUSE User's Manual

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas MCAL
Renesas' MCAL (Microcontroller Abstraction Layer) software drivers can be obtained as a stand-alone software package.
Software Package ルネサス
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
車載BMSアプリケーションモデル&ソフトウェア
BMSアプリケーションモデルとソフトウェアは、充電状態と劣化状態を推定するためのアプリケーション開発の労力と時間を削減します。
Software Package ルネサス
コードフラッシュライブラリ
コードフラッシュメモリ書き換えライブラリ(78Kファミリ コードフラッシュ用EEPROMエミュレーションライブラリ含む)
Self Programming Library (Flash Library) ルネサス
RH850 スマート・コンフィグレータ
RH850ファミリ向けの周辺I/Oドライバ生成ツール。ドライバコード生成、端子設定をGUIで容易に実行できます。
Solution Toolkit ルネサス
RH850, R-Car ファミリ用モデルベース開発環境 [Embedded Target for Virtual Platform]
Embedded Target for RH850 Virtual Platformは、Simulink®モデルからターゲットデバイスの周辺コードを生成し、Simulinkと仮想環境にて連携検証を行える開発環境です。
Model-Based Development ルネサス
データフラッシュライブラリ
データフラッシュメモリ書き換えライブラリ(RL78ファミリ データフラッシュ用EEPROMエミュレーションライブラリ含む)
Self Programming Library (Flash Library) ルネサス
Green Hills Multi
統合開発環境MULTIは、組み込みアプリケーションとリアルタイムアプリケーションの迅速な開発、デバッグ、テスト、最適化する統合開発環境です。Green Hills Optimizing Compilersは、C, C++, Adaコードから最小かつ最速のコードを生成します。
IDE and Coding Tool Green Hills Software LLC
IAR Embedded Workbench for Renesas RH850
IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RH850 デバイスに対して広範なサポートを提供します。
IDE and Coding Tool IAR Systems
Green Hills MULTI Device-Support-Packages
Green Hills MULTI Device-Support-Packages include all device specific files to be used with the MULTI IDE.
IDE and Coding Tool ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RH]
RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio]
Compiler/Assembler ルネサス
12 items

ソフトウェアダウンロード

サンプルコード

ボード&キット

ボード&キット

モデル

ビデオ&トレーニング

Renesas Automotive TechDays 2019

「Renesas Automotive TechDays 2019」をのぞいてみて下さい。ルネサスの技術者と交流し、デジタル・アナログを問わず「使える」ソリューションに出会える、絶好のチャンスです。

ビデオシナリオ

Elmar Winter氏:弊社は「TechDay」を、自動車のお客様向けにこれまで14回開催しました。お客様の拠点で11回、弊社のヨーロッパ拠点のオフィスで3回です。

Carsten Jauch氏:今回、数多くのデモを展示しています。是非、弊社の技術者と深い議論をしていただければと思います。御社のイノベーションを推進するための支援を惜しみません。

Elmar Winter氏:ルネサスは、半導体サプライヤから、システムソリューションプロバイダへと、今後も変革していきます。今日は全てのお客様に、幅広いデジタルおよびアナログソリューションをお見せできます。

BLDCモータについては、弊社のMCUソリューションを用いた制御および駆動を行います。

誘導センシングソリューションは、ロータの正確な位置検出と、レゾルバソリューションの置換を同時に実現します。

R-Car SoC分野で弊社のソリューションを採用するお客様は、特にインフォテイメント・ADAS分野で多くのメリットを得られるでしょう。

平行して、ルネサスのタイミングおよびPMICソリューションを採用することで、開発期間の短縮につながります。

「TechDay」は、最適な技術者と効果的に交流できる最適な方法です。お客様の拠点に技術者が一同に集まり、開催される会議のようです。このようなTechDayを開催することに興味がある場合は是非、弊社営業部門までお問合せください。