1. Home
    2. マイクロコンピュータ
    3. M32R ファミリ

32192

32192グループは、フラッシュメモリ内蔵32ビットRISCシングルチップマイクロコンピュータです。 高精度演算を実現するために、IEEE754規格に完全準拠した単精度FPUを実装しています。
豊富な周辺機能を内蔵しており、周辺機能を動作させるソフトウェアを大容量フラッシュメモリに格納することにより、高機能/高性能な演算/制御を実現でき、各種組み込み機器への適用が容易に構成できます。

 

特長:

  • CPU:M32R-FPUコア(M32Rファミリ共通命令セット+単精度FPU/ビット操作命令)
  • パイプライン構成:6段
  • 命令セット:100命令/6アドレッシングモード
  • 命令形式:16ビット/32ビット
  • 積和演算器(DSP機能用命令)内蔵
  • 最小命令実行時間:6.25ns(f(CPUCLK)=160MHz動作時)
  • フラッシュメモリ内蔵
  • RAM内蔵
  • 疑似フラッシュエミュレーション機能:8Kバイト×16ブロック
  • 割り込みコントローラ:41要因/8レベル
  • ウェイトコントローラ:4領域に対し、それぞれ0~15ウェイト+外部信号によるウェイト挿入可能
  • I/Oポート:97本(3レベルの入力レベル選択可能)
  • 外部割り込み入力端子:27本
  • DMAC:10チャネル
  • マルチジャンクションタイマ(MJT):55チャネル
  • A/Dコンバータ:10ビット/16チャネル×1系統(サンプル&ホールド×2回路)
  • シリアルインタフェース:4チャネル(クロック同期/クロック非同期兼用)、2チャネル(クロック非同期専用)
  • CAN(CAN Specification 2.0B Active):2チャネル、32メッセージスロット
  • ダイレクトRAMインタフェース(DRI)
  • リアルタイムデバッガ(RTD)
  • ノンブレークデバッグ(NBD)
  • JTAG(バウンダリスキャン機能)
  • M32Rファミリ共通のデバッグインタフェース(SDI:Scalable Debug Interface)
  • パッケージ:144ピンLQFP(0.5mmピッチ)

 

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas

MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、

ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの

各種サービスをご利用いただけるようになります。

FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
IBIS/BSDL

IBISは、高速ボード設計に必要なシミュレーションデータで、実際のボードを作る前のシミュレーションが
可能になり、事前に波形の反射、リンギングなどの問題点の検討をすることができます。

JTAGのIEEE 1149.1準拠のツールの多くでサポートされているデータ入力フォーマットです。 これらのツールでは、自動テストパターン生成(ATPG) および自動テスト装置 (ATE) 機能によりテストが容易になります。

サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

上記downloadには必ず下のボタンより契約内容を御確認ください。

MyRenesasボタンよりID,PWをご入力ください。

免責事項:

当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。

Menu
Contact