[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
PLP |
CPU |
Bit Size |
RAM (KB) |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
Lead Count (#) |
Operating Freq (Max) (MHz) |
Timer |
ADC |
DAC |
RTC |
LVD |
DMA |
Ethernet |
CAN (ch) |
USB |
Temp. Range |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||||||||
N/A | H8S/2000 | 16 | 2 | 64 | 100 | 20 | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | 0 | -20 to 75°C | ||||||
N/A | H8S/2000 | 16 | 2 | 64 | 100 | 20 | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | 0 | -40 to 85°C | ||||||
N/A | H8S/2000 | 16 | 2 | 64 | 100 | 20 | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | 0 | -20 to 75°C | ||||||
N/A | H8S/2000 | 16 | 4 | 96 | 64 | 20 | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | 0 | -40 to 85°C | ||||||
N/A | H8S/2000 | 16 | 4 | 96 | 100 | 20 | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | 0 | -20 to 75°C | ||||||
N/A | H8S/2000 | 16 | 4 | 96 | 100 | 20 | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | 0 | -40 to 85°C | ||||||
N/A | H8S/2000 | 16 | 4 | 128 | 100 | 20 | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | 0 | -20 to 75°C | ||||||
N/A | H8S/2000 | 16 | 4 | 128 | 100 | 20 | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | 0 | -40 to 85°C | ||||||
N/A | H8S/2000 | 16 | 4 | 128 | 100 | 20 | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | 0 | -20 to 75°C | ||||||
N/A | H8S/2000 | 16 | 4 | 128 | 100 | 20 | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | 0 | -40 to 85°C | ||||||
N/A | H8S/2000 | 16 | 4 | 128 | 100 | 20 | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | 0 | -20 to 75°C | ||||||
N/A | H8S/2000 | 16 | 2 | 64 | 100 | 20 | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | 0 | -40 to 85°C | ||||||
N/A | H8S/2000 | 16 | 4 | 96 | 100 | 20 | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | 0 | -20 to 75°C | ||||||
N/A | H8S/2000 | 16 | 4 | 96 | 64 | 20 | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | 0 | -40 to 85°C | ||||||
N/A | H8S/2000 | 16 | 4 | 96 | 100 | 20 | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | 0 | -20 to 75°C | ||||||
N/A | H8S/2000 | 16 | 4 | 96 | 100 | 20 | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | 0 | -40 to 85°C | ||||||
N/A | H8S/2000 | 16 | 4 | 96 | 100 | 20 | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | 0 | -20 to 75°C | ||||||
N/A | H8S/2000 | 16 | 4 | 128 | 100 | 20 | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | 0 | -40 to 85°C | ||||||
N/A | H8S/2000 | 16 | 4 | 128 | 100 | 20 | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | 0 | -20 to 75°C | ||||||
N/A | H8S/2000 | 16 | 4 | 128 | 100 | 20 | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | 0 | -40 to 85°C |