「RZ/A」シリーズは、ルネサスMCUの使いやすさはそのままに、ルネサス独自のテクノロジとArm®エコシステムを 組み合わせた、リアルタイム性/高速起動に優れたRTOSベースのマイクロプロセッサ(MPU)製品です。特に第3世代のRZ/A3ULでは、CPU動作周波数1GHzの高速パフォーマンスによりグラフィックスおよび高負荷アプリケーションを迅速に処理できます。 RZ/A2Mには、高性能に加えて動的再構成可能プロセッサ(DRP)テクノロジが組み込まれており、組み込みAIアプリケーションのエンドポイントでのリアルタイムビデオ画像の前処理が可能です。RZ/A1グループでは最大10MBのSRAMをONチップで内蔵し、最大WXGAのグラフィクスを外付けSDRAMなしでバッファリングできます。

RZ/Aシリーズの詳しい特長はこちら:ルネサスRZ/A シリーズのご紹介 (PDF | English, 日本語)

RZ/A ソフトウェアパッケージ

カメラ入力、画像認識処理などの各種サンプルプログラム、 デバイスドライバ、ミドルウェアを1つにしたパッケージです。

パートナソリューション

RZ/Aシリーズをサポートするパートナ製品とサービスは、設計をスピードアップし、より早く市場に投入することができます。

RZ/A スタートアップ

評価ボードの入手方法とソフトウェアのダウンロード・実行方法について案内します。

主な応用分野

  • グラフィックス表示アプリケーション
    • FA表示器
    • 白物家電
    • プログラマブルディスプレイ
    • インターホン
  • カメラ入力アプリケーション
    • 白物家電
    • 生体認証
    • コミュニケーションロボット
    • バーコードスキャナ
    • 顔認証

注目の製品

製品概要主要ドキュメント
RZ/A3ULCPU 1GHz動作64ビットHMI向け RTOS MPUpdf_icon_for_table.png
RZ/A2M4MB大容量RAM内蔵 HMI向け RTOS MPUpdf_icon_for_table.png
RZ/A1H10MB大容量RAM内蔵 HMI向け RTOS MPUpdf_icon_for_table.png
RZ/A1M5MB大容量RAM内蔵 HMI向け RTOS MPUpdf_icon_for_table.png
RZ/A1LU3MB大容量RAM内蔵 HMI向け RTOS MPUpdf_icon_for_table.png
RZ/A1LC2MB大容量RAM内蔵 HMI向け RTOS MPUpdf_icon_for_table.png

仕様概要

 RZ/A1H, RZ/A1MRZ/A1LURZ/A1LRZ/A1LCRZ/A2MRZ/A3UL
CPU/FrequencyCortex®-A9/400MHzCortex-A9/400MHzCortex-A9/400MHzCortex-A9/400MHzCortex-A9/528MHzCortex-A55/1.0GHz
On-Chip RAM5MB/10MB3MB3MB2MB4MB128KB (w/ ECC)
Supported Flash ROMNOR, Serial (DDR*1), NANDNOR, Serial (DDR)NOR, Serial (SDR)NOR, Serial (SDR)NOR, Serial (DDR), NAND, HyperFlash, OctaFlashSerial (DDR), OctaFlash
RAM InterfaceSDRAMSDRAMSDRAMSDRAMSDRAM, HyperRAM, OctaRAMDDR3L/DDR4, OctaRAM
Graphics Engine2D (OpenVG)UnavailableUnavailableUnavailable2D, Sprite EngineUnavailable
LCD ControllerVDC5 (2ch)VDC5 (1ch)VDC5 (1ch)VDC5 (1ch)VDC6 (1ch)LCDC (1ch)
Camera InterfaceDigital (Parallel), AnalogDigital (Parallel)Digital (Parallel)Digital (Parallel)Digital (Parallel/Serial: MIPI)Digital (Serial: MIPI)
JPEG Codec UnitAvailableAvailableUnavailableUnavailableAvailableUnavailable
Connectivity2 x USB2.0 (FS/HS)
2 x SDHI
1 x 10/100base Ethernet
2 x USB2.0 (FS/HS)
2 x SDHI
1 x 10/100base Ethernet
2 x USB2.0 (FS/HS)
2 x SDHI
1 x 10/100base Ethernet
2 x USB2.0 (FS/HS)
2 x SDHI
1 x 10/100base Ethernet
2 x USB2.0 (FS/HS/OTG)
2 x SDHI (UHS-I)
2 x 10/100base Ethernet*2
1 x USB2.0 Host
1 x USB2.0 (Host/Function)
2x SDHI (UHS-I)
2 x 10/100/1000 Ethernet*2
Package256QFP, 324BGA, 256BGA*3176QFP, 208QFP, 233BGA, 176BGA*3176QFP, 208QFP, 176BGA*3176BGA*3324BGA*3, 272BGA*3, 256BGA*3, 176BGA*3361PBGA*3

*1 Frequency limitations apply
*2 2ch can be used simultaneously
*3 For industrial/consumer use

ソフトウェア/ツールページ

タイトル分類Description会社名
RZ/A ソフトウェア開発キット"RZ/A Software Development Kit"Software PackageRZ/A用ソフトウェアRenesas
Renesas RZ/A Software (GitHub)Software Package Renesas
統合開発環境 e² studioIDE and Coding ToolEclipseベース ルネサス統合開発環境
[Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
Renesas
スマート・コンフィグレータSolution Toolkit「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたユーティリティ。ミドルウェアとドライバのインポートや端子設定機能でシステムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。[Support MCU/MPU: RL78, RX, RH850, RA, RZ]Renesas
カメラ対応開発支援ツール QE for CameraSolution ToolkitRenesas製ディスプレイコントローラのカメラ入力機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能]Renesas
ディスプレイ対応開発支援ツール QE for DisplaySolution ToolkitRenesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能]Renesas
RZ/A Azure RTOS Samples (Azure RTOS) (GitHub)Software Package Renesas
USBドライバUSBマイコン内蔵のUSBインターフェース、及びUSB ASSPを使用したUSB通信が可能なデバイスドライバRenesas
セキュリティSecurity / Cryptoルネサスは、基本的なセキュリティの概念から、鍵の取り扱いやクラウド接続などの高度なトピック、最終製品の量産とセキュアなファームウェアの更新まで、安全な通信アプリケーションの設計と実装についてお客様にご提案いたします。Renesas
暗号ライブラリSecurity / Cryptoセキュリティが必要とされる各種システム開発のために強固な暗号ライブラリRenesas
TES GuilianiSolution Toolkit'Prepaid by Renesas' TES Guiliani-Lite for RZ/ARenesas

ビデオ

無償GUIツールを使ったRZ/A3UL表示デモ

1分でご紹介する動画です。
RZ/A3ULはFreeRTOSとAzure RTOSをサポートしています。 GUIツールとしてFreeRTOSでは「Guiliani-Lite」、Azure RTOSでは「GUIX」を無償でご使用いただけます 。