概要

説明

トピックス
【Web公開】ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display[RX] V3.3.0 スタンドアロン版 (PDF | English, 日本語)
- RXファミリ向けのスタンドアロン版をリリース

QE for Displayは、Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツールです。

特長

  • 専用GUIでLCDパネルのタイミング調整が簡単
  • 画質調整機能もスライダー1つで簡単に
  • 設定値を実際のディスプレイで表示確認
  • ヘッダファイルを生成し、プロジェクトにそのまま組込み
  • Learn More

リリース情報

製品名最新Ver.リリース日ターゲットデバイス(Note1)詳細ダウンロード(Note2)動作環境
QE for Display[RZ]V3.1.12020/04/07RZファミリリリースノート参照ダウンロード動作環境
QE for Display[RX,RA]V3.2.02023/12/12RAファミリリリースノート参照ダウンロード
RXファミリ
QE for Display[RX] 
スタンドアロン版
V3.3.02024/07/22RXファミリリリースノート参照ダウンロード

Note

  1. 詳細なサポートデバイスは「ターゲットデバイス」をご参照ください。
  2. プラグイン版のQE for Display[RZ]V.3.1.1 と QE for Display[RX,RA]V3.2.0については、「インストール方法 」をご参照ください。

ターゲットデバイス

ダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 179.12 MB 英語
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 11.76 MB 英語
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 2.71 MB 英語
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 3.63 MB 英語
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 1.73 MB 英語
5 items

ドキュメント

設計・開発

サンプルコード

関連ボード&キット

ボード&キット

詳細情報

機能

専用GUIでLCDパネルのタイミング調整が簡単

LCDパネルのリフレッシュレート推奨値との差を確認しながらLCDパネルのタイミング調整が可能です。パネルの仕様から外れている場合もエラーでお知らせし、すぐに分かります。

(Note1参照)

画像

画質調整機能もスライダー1つで簡単に

各種画質調整機能をサポートし、実際のディスプレイの表示を確認しながら簡単に調整できます。

RZ対応版であるQE for Display[RZ]では、ブライトネス、コントラスト、回転・鏡像、シャープネス、ガンマ補正、ディザ処理に対応。RX対応版であるQE for Display[RX]では、処理順設定、ブライトネス、コントラスト、ガンマ補正、ディザ処理をサポートします。

(Note1参照)

画像

複雑なガンマ補正も専用GUIで簡単に設定できます。

画像

ブロック図でデータの流れを確認しながら、迷わず各設定画面へ移動できます。

(Note1参照)

画像

設定値を実際のディスプレイで表示確認

設定した各種パラメータをボタン一つでレジスタに書き込み、実際にLCDパネルでの表示を確認できます。パラメータを変更する度に動的にレジスタに書き込むモードも搭載し、細かい調整もすばやくできます。

画像

ヘッダファイルを生成し、プロジェクトにそのまま組込み

設定値は、ヘッダファイルとして生成しそのままプロジェクトに組み込むことができます。対応サンプルプログラムをご確認ください。

画像

Note

  1. イメージはRZ版のものです。

2種類のグラフィクスライブラリをサポートし、リッチなGUI画面を作成可能

RX ファミリ/RA ファミリの Graphic LCD Controller(GLCDC)搭載デバイスでは、SEGGER社製 emWinグラフィクスライブラリおよびAppWizardを使用してGUIを作成できます。さらにRXファミリのGLCDC搭載デバイスは、CRI・ミドルウェア社製Aeropoint® GUIおよび、Microsoft社製 PowerPoint®を使用してGUI作成ができます。
また、Graphic LCD Controller(GLCDC)を搭載していない RX ファミリのデバイスではシリアル接続でLCDへのGUIの表示ができます。GUIの作成には SEGGER社製 emWinグラフィクスライブラリおよびAppWizardを使用します。

デバイスGLCDC搭載GUIライブラリ/ミドルウェア対応デバイス
RAファミリemWinRA6M3, RA8D1
RXファミリ
(Note2)
emWin
Aeropoint® GUI
RX651(ROM容量: 1.5MB~2MB)、RX65N(ROM容量: 1.5MB~2MB)、RX66N、RX72M(100 ピンは未対応)、RX72N

(Note3)
emWinRX110 RX111 RX113 RX130 RX13T RX140 RX210 RX231 RX23E-A RX23W RX24T RX24U RX26T RX64M RX651 RX65N RX660 RX66N RX66T RX671 RX71M RX72M RX72N RX72T


対応サンプルプログラム

製品名サンプルプログラム
QE for Display[RZ]RZ/A1Hグループ, RZ/A1LUグループ RZ/A1 Framework
RZ/A2M Software Package

 

サポートドライバとミドルウェア

関連のFITモジュールは、スマート・コンフィグレータと連携してドライバの追加、端子割り当てを設定します。詳細は、ヘルプを参照してください。

デバイスドライババージョン
RAファミリSEGGER emWin Port
RAファミリ用Flexible Software Package(FSP)コンポーネント
モジュール名: rm_emwin_port
v5.1.0
Graphics LCD Controller
RAファミリ用Flexible Software Package(FSP)コンポーネント
モジュール名: r_glcdc
v5.1.0
RXファミリRXファミリ emWin v6.34モジュール Firmware Integration Technology
モジュール名: r_emwin_rx
v1.10
RXファミリ Aeropointモジュール Firmware Integration Technology
モジュール名: r_aeropoint_rx
v1.00
RX ファミリ グラフィック LCD コントローラモジュール Firmware Integration Technology
モジュール名: r_glcdc_rx
v1.60
RX ファミリ QE for Displayモジュール Firmware Integration Technology
モジュール名: r_qe_display_rx
v1.00