Overview

Description

PLC モデムLSI R9A06G037 に対応したソフトフェア開発やシステム評価を行うための 評価キットです。特別搬送式デジタル伝送装置として型式指定(技術適合)を受けているため、電波法施行規則第四十四条第一項における電力線搬送通信設備として使用可能です。(総務省指定 第AH-16008 号 型式:RTK0EE0003D02001BJ)

(PLC通信の評価には、本製品が2台以上必要となります)

マイコン(RX631)には、SimpleMAC(PHY 評価ツール)対応のファームウェアが書かれており、PC からSimpleMAC GUI を使用してPLC モデムLSI R9A06G037 を制御します。

Features

  • 対応MCU、PLCモデムLSI
    • MCUグループ:RX631
    • ボード上に実装のMCU型名:R5F5631EDDFP
    • PLCモデムLSI:R9A06G037
    • ボード上に実装のPLCモデムLSI型名:R9A06G037
    • マイコンに関する詳細情報は、RX631グループページを参照下さい。
  • ボード構成:電力線通信に必要なアナログ・フロント・エンドや制御用マイコン、PLC モデムLSI を含むトータルな回路構成になっています。
  • 本製品は、以下の3 種類のボードで構成されています。
    1. PLCボード :PLC モデムLSI (R9A06G037)及びAFE デバイス(NJM45001)
    2. BASEボード :電源回路及び制御用マイコン(RX631)
    3. Filterボード :G3-ARIB 規格に対応したFilter 回路
  • 本体外形寸法:120×76×44 mm
  • 対応規格/周波数:ARIB/150k-450kHz
  • 対応電力線電圧:AC100-230V
  • 電源供給:5.0V/3.0A (ACアダプターによる外部給電)

注意事項:
本製品には AC アダプタは付属しておりません。お客様にて使用する環境の法令に適合した AC アダプタの準備をお願いします。
以下の ACアダプタは、通信特性を低下させないことを確認しております。

確認済みACアダプタ

型名UN318-0530 PL03BSMI18-5-V-P5GST18B05-P1J
メーカーUNIFIVECUI Inc.MEAN WELL 
DC電圧5V5V5V
タイプWall MountWall MountDesktop
対応安全規格
* メーカーの最新情報をご確認ください
PSE(JPN)checkcheckcheck
CE(EU)checkcheckcheck
UKCA(GBR) checkcheck
UL(USA)checkcheckcheck
FCC(USA)checkcheckcheck
DoE-VI(USA)checkcheckcheck
CCC(CHN)checkcheckcheck
BIS(IND)  check
CPS(SGP)   
BSMI(TWN)  check
KC(KOR)check check
RCM(AUS) checkcheck
CBcheck check
 備考A type プラグマルチブレード (A,B,C,E,N)ACケーブル無し

Applications

Documentation

Type Title Date
Schematic PDF 455 KB 日本語
Guide ZIP 6.71 MB
Guide ZIP 6.51 MB
3 items

Design & Development

Software & Tools

Software Downloads

Type Title Date
Software & Tools - Software Log in to Download ZIP 1.97 MB
Software & Tools - Software Log in to Download ZIP 6.80 MB
2 items

Related Boards & Kits

Boards & Kits

確認済みACアダプタ

型名UN318-0530 PL03BSMI18-5-V-P5GST18B05-P1J
メーカーUNIFIVECUI Inc.MEAN WELL 
DC電圧5V5V5V
タイプWall MountWall MountDesktop
対応安全規格
* メーカーの最新情報をご確認ください
PSE(JPN)
CE(EU)
UKCA(GBR) 
UL(USA)
FCC(USA)
DoE-VI(USA)
CCC(CHN)
BIS(IND)  
CPS(SGP)   
BSMI(TWN)  
KC(KOR) 
RCM(AUS) 
CB 
 備考A type プラグマルチブレード (A,B,C,E,N)ACケーブル無し