デジタルパワーは、情報通信技術市場における現代の電子システムで消費電力を削減し、さらに複雑化する電力を管理するために使用できる最も重要な技術の1つです。

ルネサスのデジタルパワーマネージメントおよび制御ICのポートフォリオは、設計の柔軟性を提供し、迅速な製品の市場投入を可能にすることで、インフラ市場を進化させていきます。

ルネサスのデジタルパワー技術について

デジタルパワーマネージメントおよびデジタルパワー制御は、システム開発者が自社の環境に自動的に適応して効率を最適化する電力システムを構築できるリアルタイムのインテリジェンスを提供します。インテリジェントデジタルパワーICを使用することで、負荷とシステム温度の変化に対する自動補償を手に入れることができ、適応型デッドタイム制御、動的電圧スケーリング、周波数シフト、位相ドロップ、および不連続スイッチングモードによる省エネを可能にします。

ルネサスの製品は、ワールドクラスのデジタル電力変換アーキテクチャとパワーマネージメント回路を1つのICに統合したものです。それらは外部回路が最小限で済み、ボードスペースの減らし、そして設計プロセスを単純化します。ルネサスのデジタルテクノロジは、インテリジェンスをシリコンに組み込んでいるため、単純なピンストラップオプションまたはPMBusコマンドを使用してデバイスを簡単に構成できます。この製品ファミリは、システム設計者が単一のサプライヤの部品を使用して設計を完成させることができる幅広い動作条件に対応しています。

PowerNavigator™ソフトウェアを使用すると、簡単なグラフィカルユーザーインタフェースを使用して、デジタル電源設計のすべての機能を簡単に変更できます。

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 降順で並び替え 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
Achieving a Stable Power Supply with Fast Transient Response through Digital Control ホワイトペーパー PDF 240 KB
Designing High Current and High Power Density POL Converter Applications with Digital Power Modules ホワイトペーパー PDF 1.29 MB
Digital Power Module Enables Fast Load Transient POL with Simple Cooling Design ホワイトペーパー PDF 598 KB
「シンプルデジタル」モジュール導入により複雑な電源設計を排除 English, 简体中文 ホワイトペーパー PDF 370 KB
Powering IoT Infrastructure Systems with Digital Multiphase ホワイトペーパー PDF 705 KB
Scalable Digital Point-of-Load Solutions ホワイトペーパー PDF 483 KB
Simplifying Advanced Power Systems Design 简体中文 ホワイトペーパー PDF 258 KB
The Benefits of Using Digital Power Modules 简体中文 ホワイトペーパー PDF 594 KB

ニュース&各種リソース