概要

説明

SH-3の命令セットは、SH-1, SH-2と上位互換です。キャッシュメモリは、大容量32Kバイトの命令/データ混在型、4ウェイセットアソシアティブ方式です。メモリ管理ユニット(MMU)を内蔵しているので、多様なオペレーティングシステムに対応可能です。 SH7705は、バスステートコントローラを内蔵しているので、シンクロナスDRAMを接続できます。周辺機能としては、ダイレクトメモリアクセスコント ローラ、シリアルインタフェース、A/Dコンバータなどに加えUSBファンクションを搭載しています。消費電力は、133MHz動作時で 200mW(typ.)と低消費電力を実現しています。 動作周波数は、133MHzおよび100MHzです。

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • Home

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 。シミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop 付属。
Compiler/Assembler ルネサス
MISRA C ルールチェッカ SQMlint
ルネサスコンパイラオプション製品 MISRA C ルールチェッカ SQMlint
Compiler/Assembler ルネサス
E10A-USB HS0005KCU01H(H-UDIインタフェースモデル)
E10A-USBエミュレータ (AUDトレース機能なし)
Emulator ルネサス
E10A-USB HS0005KCU02H(AUDトレースモデル)
E10A-USBエミュレータ (AUDトレース機能あり)
Emulator ルネサス
統合開発環境 High-performance Embedded Workshop
ルネサス統合開発環境(SuperH, RX, R8C, M32R, M16C, H8SX, H8S, H8, 740用)
IDE and Coding Tool ルネサス
SuperHファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
SuperHファミリ用シミュレータ [対応IDE: High-performance Embedded Workshop] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
Simulator ルネサス
USBドライバ
マイコン内蔵のUSBインターフェース、及びUSB ASSPを使用したUSB通信が可能なデバイスドライバ
USB ルネサス
7 items

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 122.75 MB 英語
1 item

サンプルコード

モデル