Integrate Renesas' motor control solutions, tailored for high-performance, precise, and cost-effective applications. Our expansive range encompasses devices, software, and tools meticulously crafted for motor control needs.

Additionally, Renesas delivers cutting-edge technology for robotics, including functional safety measures for security and safety, as well as real-time solutions such as sensing, system control, and drive systems. From industrial automation to communication robotics, Renesas offers scalable solutions to fulfill the demands of a smart society, providing advanced functionality and performance.

アプリケーション

リセット
1.2KW High-Voltage Inverter with GaN-based Power Factor Correction (PFC) 1.2kW高電圧GaN FET搭載インバータ
12V Small Motor Solution 12V小型モーターソリューション
Low Voltage Inverter for 2/3 Wheeler Traction Motor Control 2/3 輪トラクションモータ制御用の低電圧インバータ
240V AC BLDC Motor Control 240V AC入力BLDCモータ制御
RX13T Motor Control 36V/144W BLDCモータ用フィールド指向制御(FOC)コントローラ
48V Position Control 48V位置制御
AC Servo Solution ACサーボソリューション
AC Drive & General Purpose Inverter System ACドライブ&汎用インバータシステム
BLDC Traction Motor Drive BLDC トラクションモータ駆動
BLDC Fan with Remote Speed Control & LED Display BLDCモータ制御によるハイエンド扇風機
Unified Speed Control Solution for BLDC Ceiling Fans BLDCモータ搭載シーリングファン用の統合速度制御プラットフォーム
DC Motor Driver PMOD DCモータドライバ搭載 Pmod
E-bike System Solution E-bikeシステム
High Performance Power Solution for MPUs MPU向け高性能電源プラットフォーム
Large Power BLDC Ceiling Fan with PFC PFC内蔵大電力BLDCシーリングファン
3-Phase Motor Control with RISC-V Core ASSP RISC-VコアASSPによる三相モータ制御ソリューション
ROS-Based Robot Body Controller ROSベースのロボット本体コントローラ
xEV Inverter xEV向けインバータ キット
Absolute Inductive Position Sensor アブソリュート型インダクティブポジションセンサ
Home HVAC System: Slave Actuator オートマチックホームやビルHVACシステム向けのスレーブアクチュエータ
Master Actuator for Automatic Home or Building HVAC System オートマチックホームやビルHVACシステム向けのマスタアクチュエータ
Cordless Vacuum Cleaner コードレス・クリーナー
Cordless Leaf Blower コードレスブロワー
Cordless Single-Phase BLDC Hand Blender コードレス単相BLDCハンドブレンダー
Central Vacuum Cleaner セントラルクリーナ
Triac-Based Motor Controller トライアックベースモータコントローラ
Torque Control Solution トルク制御システム
High-Power 10.5kW Motor Control ハイパワー10.5kWモータ制御
400V/2kW Synchronous Motor Controller with HMI Controller ハイパワーモーター制御
Motor Generator System モータジェネレータシステム
Vibration Sensing For Motor Control モータ制御用振動検出ソリューション
Motor Control with Resolver レゾルバを用いたモータ制御
Servo Motor Control for Robot Limbs ロボットの手足用サーボモータ
Multi-Function Cordless Drill with Wire Detection ワイヤ検出多機能コードレスドリル
Household Water Pump 家庭用給水ポンプ
Small Industrial Robot Controller with Resolver Motor Control 小型産業用ロボット
Smart BLDC Fan with Humidity & Sensors 湿度・ガスセンサ搭載BLDCモータ制御システムによるスマート換気ファン
Solar Irrigation Pump Controller 灌漑用スマートソーラーポンプコントローラ
Motor Control System with Industrial Network and Functional Safety 産業用ネットワーク&機能安全対応モータ制御システム
Robot Controller with Image Processing RTOS MPU 画像処理RTOS MPU搭載ロボットコントローラ
Automatic Wine Cork Opener 自動ワインオープナー
Automotive Monitoring Function Extension for Motor Control System 車載モータ制御システムのモニタリング機能拡張
Electric Power Steering System 電動パワーステアリングシステム
Motor Control for Power Tools 電動工具用モータ制御
Inductive Position 電磁誘導型ポジションセンサ(IPS)を使用したxEVインバータソリューション
High Power, Compact BLDC Motor Control 高出力小型BLDCモータ制御
Highly Efficient and Cost Optimized Smart Heat Pump 高効率スマートヒートポンプ
High-Performance Vision AI System 高性能ビジョンAIシステム

ツール&リソース

モータ制御
ルネサスは、高性能、高精度、かつ費用対効果の高いアプリケーションに合わせた最先端のモータ制御ソリューションを提供しています。
モータ制御アルゴリズム

Explore the differences and uses for common Motor Control Algorithms like BLDC, AC, stepper and universal.

モータの種類

Learn about motor types such as brushed DC, brushless DC, 3-phase induction, single-phase induction and stepper motors.