ルネサスは、室内空気質(IAQ)、屋外空気質(OAQ)、冷蔵庫内空気質(RAQ)、産業用ガスリーク検出、および温湿度検出向けに革新的で高性能な環境センサを提供しています。 ルネサスのガスセンサは揮発性有機化合物(VOC)、窒素酸化物(NOx)、オゾン(O3)、水素(H2)、その他可燃性ガスを正確に検出することができ、高度なセンシング材料を活用し15年以上にわたる安定性と信頼性の実績があります。

ルネサスは、アナログおよびデジタルのガスセンサ、サーモパイル型ガス検出器、温湿度センサなど、お客様のニーズに合わせた環境センサのプラットフォームを提供します。 デジタルZMODガスセンサは、ハイボリュームの民生/産業向け空気質アプリケーションに最適なキャリブレーション済みのデジタルガスセンサであり、アナログSGASガスセンサは、産業分野における制御およびガスリーク検出用途に最適です。 サーモパイル型ガス検出器は、高精度と高性能が要求されるCO2センサに利用可能です。 温湿度センサは高精度、迅速な測定応答時間と長期安定性を提供し、お客様はシステム全体の性能やフィードバック制御のパフォーマンスを向上させることができます。

画像
Analog Gas Sensors

アナログガスセンサ

微量水素、可燃ガスセンサ

画像
Digital Gas Sensors

デジタルガスセンサ

室内/室外/冷蔵庫内空気質センサ

画像
Humidity Sensors

温湿度センサ

高精度で迅速な測定応答時間の温湿度センサ

画像
Analog Gas Sensors

サーモパイル型 CO2検出器

高精度が要求されるCO2センサ対応の検出器

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
Environmental Sensor and Sensor IC Solutions Brochure カタログ PDF 5.75 MB

file_downloadダウンロード