製品一覧
製品名 | 代表的な機能 | 最大動作周波数,ピン数,動作電圧 | スタータキット等 |
---|---|---|---|
RX110 | Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DTC | 32MHz 36 - 64 pins 1.8V - 3.6V |
— |
RX111 | Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, ELC, USB, Data Flash | 32MHz 36 - 64 pins, 1.8V - 3.6V |
スタータキット(ソフト有) |
RX113 | Capacitive Touch, USB, Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, ELC, Data Flash, LCDC, SSI, IrDA | 32MHz 64 - 100 pins 1.8V - 3.6V |
スタータキット(ソフト有) |
RX130 | Capacitive Touch, Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, ELC, Data Flash | 32MHz 48 - 100 pins 1.8V - 5.5V |
スタータキット(ソフト有) タッチ評価システム |
RX140 | Capacitive Touch, Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, ELC, Data Flash, セキュリティ, CAN | 48MHz 32 - 80 pins 1.8V - 5.5V |
タッチ評価システム |
RX210 | Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, DMAC, ELC, Comparator, Data Flash | 50MHz 36 - 145 pins 1.62V - 5.5 V |
スタータキット(ソフト有) |
RX220 | Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DTC, DMAC, ELC, Comparator, Data Flash | 32MHz 48 - 100 pins 1.62V - 5.5V |
スタータキット(ソフト有) |
RX231 RX230 |
Capacitive Touch, セキュリティ, SDHI, CAN, USB Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, DMAC, ELC, Comparator, Data Flash | 54MHz 48 - 100 pins 1.8V - 5.5V |
スタータキット(ソフト有) HMI ソリューション キット |
RX610 | Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, DMAC, Data Flash | 100MHz 144 - 176 pins 3.0V - 3.6V |
スタータキット(ソフト有) |
RX630 | Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, DMAC, USB, CAN, Data Flash | 100MHz 80 - 176 pins 2.7V - 3.6V |
スタータキット(ソフト有) |
RX634 | Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, ELC, DMAC, CAN, Data Flash, HDMI-CEC, リモコン受信 | 54MHz 144 pins 2.7V - 5.5V |
— |
RX621 | Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, DMAC, EXDMAC USB (H/F/OTG Selectable), CAN, Data Flash | 100MHz 85 - 176 pins 2.7V - 3.6V |
スタータキット(ソフト有) |
RX631 | Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, DMAC, EXDMAC USB (H/F/OTG Selectable), CAN, Data Flash | 100MHz 64 - 177 pins 2.7V - 3.6V |
スタータキット(ソフト有) |
RX64M | SDHI, セキュリティ, Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, DMAC, EXDMAC, USB (H/F/OTG Selectable), CAN, Data Flash | 120MHz 100 - 177 pins 2.7V - 3.6V |
スタータキット(ソフト有) |
RX65N RX651 |
SDHI, セキュリティ, Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, DMAC, EXDMAC, USB (H/F/OTG Selectable), CAN, LCDC, 2Dグラフィックエンジン | 120MHz 100 - 177 pins 2.7V - 3.6V |
Starter Kit (S/W Bundled) コードフラッシュ 1.0MB以下 コードフラッシュ 1.5MB以上 |
RX671 | SDHI, セキュリティ, Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, DMAC, EXDMAC, USB (H/F/OTG Selectable), CAN, Touch key | 120MHz 48 - 176 pins 2.7V - 3.6V |
スタータキット(ソフト有) |
RX660 | CAN FD,リモコン受信,Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, ELC, DMAC, Data Flash | 120MHz 48 - 144 pins 2.7V - 5.5V |
スタータキット Target Board |
RX66N | SDHI, セキュリティ, Timers, シリアルIO ,POR/LVD, ADC, DAC, DTC, DMAC, EXDMAC, USB (H/F/OTG selectable), CAN, LCDC, 2Dグラフィックエンジン | 120MHz 100-224 pins 2.7-3.6V |
- |
RX71M | SDHI, セキュリティ, Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, DMAC, EXDMAC, USB (H/F/OTG Selectable High Speed), CAN, Data Flash | 240MHz 100 - 145 pins 2.7V - 3.6V |
スタータキット(ソフト有) |
RX72N | SDHI, セキュリティ, Timers, シリアルIO ,POR/LVD, ADC, DAC, DTC, DMAC, EXDMAC, USB (H/F/OTG selectable), CAN, LCDC, 2Dグラフィックエンジン | 240MHz 100-224 pins 2.7-3.6V |