38D2は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/L12、RL78/L13 などをご検討ください。

アプリケーション

  • Home Appliance

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
ユーザーガイド
740 Family Software Manual マニュアル PDF 1.05 MB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
PCB-Design for Improved EMC / EMV アプリケーションノート PDF 1.86 MB
38D2 Group List of Registers アプリケーションノート PDF 268 KB
タイマA動作(タイマモード) English アプリケーションノート PDF 385 KB
38D2 Group Timer3, Timer X (PWM Signal Output Control: Remote Controller Carrier Wave Output Control) アプリケーションノート PDF 715 KB
38D2 Group Key Scan アプリケーションノート PDF 137 KB
38D2 Group Timer 2 Operation (Timer Mode: Piezoelectric Buzzer Output) アプリケーションノート PDF 88 KB
38D2 Group Interrupt (INT1 Interrupt) アプリケーションノート PDF 79 KB
38D2 Group Timer 1 and Timer 2 Operation (250 ms Timer) アプリケーションノート PDF 87 KB
38D2 Group Key Input Interrupt アプリケーションノート PDF 114 KB
38D2 Group Timer 1 Operation (Timer Mode: One Second Timer) アプリケーションノート PDF 84 KB
38D2 Group ROM Correction Function 简体中文 アプリケーションノート PDF 144 KB
740 Family Recommended PCB Layout for Anti-noise 简体中文 アプリケーションノート PDF 389 KB
Difference between 38C2A Group and 38D2 Group アプリケーションノート PDF 224 KB
740ファミリ プログラム作成の手引き C言語編 English アプリケーションノート PDF 155 KB
740 Family Interrupt Handling Method in ICC-740 C Compiler 简体中文 アプリケーションノート PDF 139 KB
740 Family C-ASM Mixture Program 简体中文 アプリケーションノート PDF 178 KB
740 Family Sample Programs Collection アプリケーションノート PDF 399 KB
High-performance Embedded Workshop Tcl/Tk Application Note アプリケーションノート PDF 1.43 MB
PCN / PDN
半導体製品 包装材変更のお願い(一部内容の追加及び修正) English 製品変更通知 PDF 4.87 MB
半導体製品 包装材変更のお願い English 製品変更通知 PDF 3.82 MB
半導体製品 包装材変更のお願い English 製品変更通知 PDF 1.91 MB
Downloads
- タイマA動作(タイマモード) サンプルコード ZIP 363 KB
- Timer3, Timer X (PWM Signal Output Control: Remote Controller Carrier Wave Output Control) サンプルコード ZIP 696 KB
- Key Scan サンプルコード ZIP 101 KB
- Timer 2 Operation (Timer Mode: Piezoelectric Buzzer Output) サンプルコード ZIP 60 KB
- Interrupt (INT1 Interrupt) サンプルコード ZIP 52 KB
- Timer 1 and Timer 2 Operation (250 ms Timer) サンプルコード ZIP 59 KB
- Key Input Interrupt サンプルコード ZIP 86 KB
- Timer 1 Operation (Timer Mode: One Second Timer) サンプルコード ZIP 57 KB
- ROM Correction Function サンプルコード ZIP 120 KB
- 3个I2C器件的 I2C(端口)安装(3个I2C端口) サンプルコード ZIP 1003 KB
- 使用 I/O端口的SCI仿真(SCI端口) サンプルコード ZIP 781 KB
- A/D转换和LCD显示 サンプルコード ZIP 439 KB
- Sample Programs Collection サンプルコード ZIP 410 KB
その他資料
QzROM系列 カタログ PDF 5.12 MB
38D2 Group Standard Characteristics (Flash Memory Version) その他 PDF 388 KB
38D2 Group Standard Characteristics その他 PDF 388 KB
Renesas Semiconductor Lead-Free Packages カタログ PDF 1.32 MB

Software / Tools

タイトル 分類 Description 会社名
740ファミリ用Cコンパイラパッケージ [M3T-ICC740] Compiler/Assembler 740ファミリ用Cコンパイラパッケージ(M3T-ICC740)。統合開発環境High-performance Embedded Workshop、シミュレータデバッガ付属。
Renesas
740ファミリ用アセンブラパッケージ [M3T-SRA74] Compiler/Assembler 740ファミリ用アセンブラパッケージ ※統合開発環境High-performance Embedded Workshop、シミュレータデバッガ付属。
Renesas
E8a Emulator R8C, M16C, H8S, H8, 740ファミリ用オンチップデバッギングエミュレータ。ルネサス製マイコンに対するフラッシュ書き込み用プラットホーム機能も搭載。 本製品はE8エミュレータの後継品です。 Renesas
統合開発環境 High-performance Embedded Workshop IDE and Coding Tool ルネサス統合開発環境(SuperH, RX, R8C, M32R, M16C, H8SX, H8S, H8, 740用)
Renesas
フラッシュ開発ツールキット Flash Development Toolkit (Programming GUI) Programmer (Unit/SW) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: SuperH RISC engine, RX, R8C, M16C, H8SX, H8S, H8, 740] Renesas
740ファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応] Simulator 740ファミリ用シミュレータ [対応IDE: High-performance Embedded Workshop] (Note: 本製品はコンパイラパッケージ、および アセンブラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
Renesas