概要

説明

ZMOD4510ガスセンサプラットフォームは、屋内外のさまざまなアプリケーションでオゾンや窒素酸化物を検出します。 モジュールは、ガスセンサ素子と信号処理IC(センサシグナルコンディショナ)で構成される12ピンLGA(標準仕様3.0mm×3.0mm×0.7mm)です。 センサ素子は、シリコンベースのMEMS構造上のヒータ素子とMOx(金属酸化物)ケミレジスタで構成されています。 センサシグナルコンディショナはMOxセンサの温度を制御し、ガス濃度の関数であるMOx抵抗を測定します。

機械学習により精度を高めたファームウエアとの組み合わせにより、いくつかのモードでZMOD4510を動作させることができます。ZMOD4510用の最新のファームウエアは、屋内および屋外のオゾンや二酸化窒素の検知に最適。

特長

  • ファームウエアにより選択可能な測定モード:
    • 二酸化窒素(NO2)およびオゾン(O3)の非選択的測定
    • 超低消費電力による選択的なオゾン(O3)測定
  • 米国環境保護庁(EPA)など空気質の国際基準に対応
  • 平均消費電力0.2mWの超低消費電力を実現
  • 外部リセット端子(アクティブLOW)
  • 耐シロキサン
  • RoHS指令準拠
  • 動作温度: -40℃~+65℃
  • 電源電圧:1.7V~3.6V
  • 防水・防塵仕様を用意(IP67認定)
  • パッケージサイズ:
    • 3.0mm x 3.0mm x 0.7mm (標準版)
    • 3.0mm x 3.0mm x 0.9mm (IP67バージョン)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 541 KB
マニュアル-開発ツール ログインしてダウンロード PDF 545 KB
アプリケーションノート PDF 2.19 MB
アプリケーションノート PDF 5.04 MB 英語
アプリケーションノート PDF 2.70 MB 英語
アプリケーションノート PDF 127 KB
アプリケーションノート PDF 190 KB
ホワイトペーパー PDF 1.50 MB
8 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 4.66 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 3.44 MB
2 items

サンプルコード

ボード&キット

ボード&キット

モデル

ビデオ&トレーニング

屋外空気質センサZMOD4510

ソフトウェアのアップグレードが可能な初のデジタル屋外空気質センサZMOD4510は、屋外の空気環境を悪化させる大きな原因であるオゾン(O3)と窒素酸化物 (NOx)ガスを検出できます。オゾンと NOx を組み合わせて低濃度で定量化でき、柔軟性、小型フォーム ファクター、防水パッケージ オプションという優れた組み合わせにより、産業用および民生用アプリケーションに最適なソリューションです。

ニュース&ブログ

ブログ 2024年4月8日
ニュース 2023年4月4日
ブログ 2021年6月18日
ニュース 2021年6月17日
ニュース 2019年9月16日
ブログ 2019年9月10日
ニュース 2018年12月13日
ブログ 2018年12月12日
ニュース 2018年10月4日
ブログ 2018年8月8日
ニュース 2018年6月21日
IDT 、業界をリードする性能と信頼性を備えたガスセンサー製品群を発表 ニュース 2017年11月29日
ブログ 2017年11月15日