このカプラは、入力側に高精度ΣΔA/Dコンバータと高速応答・高輝度効率のアルミニウムガリウムヒ素(AlGaAs)発光ダイオード(LED)搭載ICを、出力側にデジタル信号(MDAT、MCLK)出力機能搭載ICを使用した光結合型アイソレーションアンプです。 このカプラは、高い同相過渡電圧耐性(CMTI)と高リニアリティ(非直線性)アプリケーション向けに特別に設計されており、モータ・ドライブの電流センシングに最適です。

プロダクトセレクタ: 絶縁アンプデジタル出力フォトカプラ/オプトカプラ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 423 KB
カタログ PDF 4.94 MB 英語
カタログ PDF 5.40 MB 英語
カタログ PDF 5.23 MB 英語
カタログ PDF 8.71 MB 英語 , 简体中文
アプリケーションノート PDF 271 KB 英語
ホワイトペーパー PDF 614 KB 英語
その他資料 PDF 41 KB 英語
8 items