ハイエンドコックピット&インフォテインメント ソリューション R-Car H3, M3 Reference Board / Salvator-XS
R-Car SoCを含むR-Car SiP (System-in-Package)とクロックジェネレータの組み合わせにより、多様なディスプレイ出力や高画質出力に対応したコックピット&インフォテインメントを実現します。
R-Car M3eは、車載インフォテインメント、ローエンド統合コックピット、コネクテッドゲートウェイ、セントラルサーバーなど、ミドルクラスのコンピューティングを必要とする幅広い自動車アプリケーションで使用できます。2GHzバージョン(M3e-2G)も利用可能で、CPUパワーが向上します。
R-Car M3e(-2G)はR-Car H3e(-2G)と完全にソフトウェア互換であるため、既存のソフトウェアリソースを効果的に再利用できます。
R-Car SoCを含むR-Car SiP (System-in-Package)とクロックジェネレータの組み合わせにより、多様なディスプレイ出力や高画質出力に対応したコックピット&インフォテインメントを実現します。
RazorMotionは、ルネサス とTTTech Computertechnik AG(以下、TTTech)が共同開発しました。
ハードウェアは、HADソリューションキットと同様に、2つのR-Car H3 SoC(システムオンチップ)およびRH850/P1H-Cマイコンで構成されており...
Get the maximum performance from your storage hardware.
ブログ | 2023年10月13日 |
項 目 | R-Car M3e(-2G) 仕様 | ||
---|---|---|---|
製品名 (型名) | R-Car M3e (R8A779M2) R-Car M3e-2G (R8A779M3) |
||
電源電圧 | 3.3/1.8 V(IO), 1.10V(LPDDR4), 0.9V(core) | ||
CPUコア | Arm®Cortex®-A57 Dual |
Arm®Cortex®-A53 Quad |
Arm®Cortex®-R7 Dual Lock-Step対応 |
キャッシュ メモリ |
L1命令キャッシュ:48Kバイト L1データキャッシュ:32Kバイト L2キャッシュ:1Mバイト |
L1命令キャッシュ:32Kバイト L1データキャッシュ:32Kバイト L2キャッシュ:512kバイト |
L1命令キャッシュ:32Kバイト L1データキャッシュ:32Kバイト |
外部メモリ |
|
||
3Dグラフィクス |
|
||
ビデオ機能 |
|
||
オーディオ 機能 |
|
||
ストレージ インタフェース |
|
||
車載 インタフェース |
|
||
暗号処理部 |
|
||
主な周辺機能 |
|
||
低消費電力 モード |
|
||
パッケージ | 1022 ピン FCBGA 0.8mmピッチ (29mm × 29mm) | ||
開発環境 | ベンダ各社が提供しているArm対応ICEが使用可能 | ||
評価ボード | 以下の特長をもつリファレンスプラットフォームを準備しています (1) 車載情報機器向けの周辺回路を搭載し、ユーザシステムの実機検証環境を実現 (2) アプリケーションソフト等のソフトウェア開発ツールとして使用可能 (3) ユーザによるオリジナル機能の追加が可能 |
||
ソフトウェア プラットフォーム |
|