概要

ワイパ制御には滑らかなモータ制御が要求されます。ルネサスは、16ビットCPUコアを搭載し高性能なモータ制御を実現する小型マイコンを幅広くラインアップしています。

ブロック図

Windscreen Wiper System Block Diagram

Automotive Development Tools Icon

自動車 開発環境

数多くのツールベンダーと連携した、多彩な車載システム向け開発ツールをご紹介しています。