S5シリーズ

S3-series
S5シリーズ

S5シリーズは高性能でありながら、製品コストと機能・性能のバランスに優れた製品です。640KB大容量内蔵SRAMは、TFTLCDのグラフィックス・フレームバッファとして利用できるため、外付けSRAM が不要となり、システムコストが低減します。単精度FPUでのアルゴリズム処理、接続管理、グラフィックス表示、高精度アナログ・データ取得の機能をもっています。RSA暗号に代表されるセキュリティ機能が、暗号鍵を処理します。

蜂

HIGH INTEGRATION

豊富な接続性、グラフィックス・エンジン、複数の高精度アナログ・データ入力インターフェースを備えた120MHz Arm®Cortex®-M4コアの処理能力を手に入れましょう。 高度な暗号化アルゴリズムのためのアクセラレーション・ハードウェアでセキュリティと安全機能を強化します。

MCU グループ

S5シリーズ内のMCUグループは512KB〜2MBのフラッシュメモリ、256KB〜640KBのSRAM、および接続性とHMI周辺機器により様々異なります。

S5D3

S5D3

組み込み周辺機器、処理性能、および電力効率を最適化して組み合わせ、512KBのフラッシュメモリと256KBのSRAMを搭載しています。さらに強化されたセキュリティ機能と接続性の統合と組み合わせることで、IoT市場向けのコネクテッドモバイルデバイスから高性能組み込みシステムコントローラまで幅広いエンドアプリケーション向けに最適で、高度なアナログ機能によってモーター制御もサポートできます。 

S5D3 MCUグループを詳しく調べる

S5D5

S5D5

S5D5

さまざまなアプリケーションに対応した、512KB〜1MBのフラッシュメモリと384KBのSRAMを組み合わせた、処理性能と機能の統合、そして電力効率との組み合わせのバランスが取れています。 機能には静電容量式タッチセンシング・ユニット、フル接続スイート、グラフィックス・エンジン、高精度アナログ・データ入力インターフェース、強化されたセキュリティなどの特長を備えています。

S5D5 MCUグループを詳しく調べる

S5D9

S5D9

S5D9 MCUグループは、最大2MBのフラッシュメモリと640KBのSRAM、イーサネットPTPコントローラ、 プログラマブル・アナログ信号増幅器、グラフィックLCDコントローラとHMIアプリケーション用2D描画エンジンと拡張します。

S5D9 MCUグループを詳しく調べる
s3-getty

最適なマイクロコントローラを探す

シリーズ間で特徴、機能、およびパフォーマンスを比較して、プロジェクトに最適なマイクロコントローラを探します。

パーツファインダ