特長:
720ファミリ (4500シリーズ, 720シリーズ)のROM書き込み出荷に関する情報をこのページから入手いただけます。
応用:
スタート | |
---|---|
① | ROMデータ(16進データファイル)完成 |
② | ROM番号を取得しておられますか? ex.M306VOME-123FP(下線部がROM番号になります) |
YESの場合: ③にお進みください |
|
NOの場合: 最寄りの販売部門または特約店にROM番号の取得をご依頼いただき、ROM番号取得後③にお進みください |
|
③ | 下記書類の最新版をホームページからダウンロードしてください。 ●マスク化確認書/ROM書き込み確認書 4500シリーズ ROM発注 マスク化確認書 720シリーズ ROM発注 マスク化確認書 ●マーク仕様書 注:お客様の品種に対する書類がホームページに掲載されていない場合は、最寄りの販売部門または特約店またはこちらへお問い合わせください。 |
④ | マスクファイル変換ユーティリティ(MM)を実行して、ROMデータをマスクファイル形式に変換してください。 なお、"M"で始まるマイコン型名入力時に、"_"無し品種リストで型名中の"_"の有無をご確認ください。 |
⑤ | セミカスタムコード管理システムを用いてROMデータを伝送してください。 注:媒体を希望される場合はお問い合わせください。 |
⑥ | マスク化確認書またはROM書き込み確認書に、必要事項を記入してください。 ●マスク化確認書/ROM書き込み確認書の記載方法・記入例 |
⑦ | 「マーク指定書」に、必要事項を記入してください。 ●マーク指定書の入手および記載方法 ●マーク指定書記入例(貴社パーツナンバー + ルネサス型名記入例) ●マーク指定書記入例(特殊マーク記入例) |
⑧ | 最寄りの販売部門、または特約店に、下記の書類をお送りください。 1、マスク化確認書またはROM書き込み確認書 2、マーク指定書 |
エンド |
マスクファイル変換ユーテリティ(MM)
はじめに
- マスクファイル変換ユーティリティMMは、マイクロコンピュータのROMマスクを作成する際に必要となるマスクファイルを生成するユーティリティです。
- 本サイトでは、MMについての様々な情報を掲載していきます。
- MMに関するご質問があれば、弊社サポート窓口 までご連絡ください。
MMダウンロード
品種名 | ファイル名 | ファイル容量 | ダウンロード |
---|---|---|---|
マスクファイルコンバータ V.3.00 Release 4 |
mmv300r4_j.zip | 47.1Mバイト | マスクファイル変換ユーティリティ MM V.3.00 Release 4 (ZIP) |
MMサポート情報