概要
説明
The SLGC55546C is a combination of current-limited USB port power switch with a USB 2.0 high-speed data line (D+/D-) switch and USB charging port identification circuit. Applications include notebook PCs and other intelligent USB host devices. The wide bandwidth (2.6 GHz) data-line switch also features low capacitance and low on resistance, allowing signals to pass with minimum edge and phase distortion. The SLGC55546C monitors D+ and D-, providing the correct hand-shaking protocol with compliant client devices.
特長
- Meets Battery Charging Specification BC1.2 for DCP and CDP
- Meets Chinese Telecommunications Industry Standard YD/T 1591-2009
- Supports Non-BC 1.2 charging modes via Automatic selection
- DM/DP Divider Modes 2.7V/2.0V (1A) & 2.0V/2.7V (2A)
- DM/DP 1.2V Mode
- Support Smart-CDP function - Automatic CDP/SDP mode support for Always data Communication
- Compatible with USB 2.0/3.0 power switch requirements
- 73 mΩ (typ) high side MOSFET
- Adjustable Current Limit up to 3.0 A (typ)
- Pb-Free / RoHS Compliant
- Halogen-Free
- TQFN-16 Package
- UL Listed and CB File No. E468659
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- USB Ports/Hubs
- Notebook PCs
- Power bank
- Car charger
- Universal Wall Charging Adapter
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 456 KB | |
アプリケーションノート | PDF 67 KB | |
アプリケーションノート | PDF 81 KB | |
その他資料 | PDF 261 KB | |
カタログ | PDF 457 KB | |
認証書 | PDF 236 KB | |
認証書 | PDF 178 KB | |
レポート | PDF 1022 KB | |
8 items
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。