概要
説明
The QLx4270-DP is a settable quad receive-side equalizer with extended functionality for DisplayPort applications. The QLx4270-DP compensates for the frequency dependent attenuation of copper cables, allowing operation on ultra-thin 40AWG cable. The small form factor, highly-integrated quad design is ideal for high-density data transmission applications including active copper cable assemblies. Operating on a single 1. 2V power supply, the QLx4270-DP enables per channel throughputs of up to 2. 7Gb/s. The QLx4270-DP uses current mode logic (CML) inputs/outputs and is packaged in a 4mmx7mm 46 lead QFN.
特長
- Supports data rates up to 2.7Gb/s per lane
- Low power (78mW per channel)
- Low latency (<500ps)
- Four equalizers in a 4mmx7mm QFN package for straight route-through architecture and simplified routing
- Each equalizer boost is independently pin selectable and programmable
- 1.2V supply voltage Benefits
- Thinner gauge cable
- Extends cable reach greater than 5x
- Improved BER
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- DisplayPort (VESA DisplayPort Standard v11a)
- DisplayPort adaptors and repeaters
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 426 KB | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
EOL通知 | PDF 603 KB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 689 KB | |
Product Advisory | PDF 363 KB | |
Product Advisory | PDF 33 KB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 700 KB | |
7 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。