ClockMatrixデバイスファミリは、インタフェース速度が最大800 Gbpsのアプリケーションでクロック設計を簡素化する、高性能かつ高精度のタイミングソリューションです。

ClockMatrixデバイスはシステム内の任意の場所に設置して、クロック発生、周波数変換、ジッタ減衰、位相アライメントなどの重要なタイミング機能を実行できます。デバイスはワイヤレスベースバンド、DU、CU、RU、フロントホールまたはバックホールネットワーク上のIEEE 1588タイムスタンプユニット(TSU)とSyncEポートを正確に同期させるために使用することができます。 このデバイスのファミリは複数の独立したタイミングチャネルをサポートしています。このサポートには、IEEE 1588クロックの合成、SyncEクロックの生成、ジッタの減衰、コンバータのSYSREF生成を含む無線クロックの生成があります。 入力から入力、入力から出力、出力から出力の位相スキューをすべて正確に管理できます。 デバイスは最大112GbpsのSERDES、CPRI/OBSAI、SONET/SDH ADC/DAC、IEEE 1588 TSUなどを直接同期させることができる超低ジッタクロックを出力します。 IEEE 1588システムでの同期を容易に実現するために、ルネサスはPTPクロックマネージャソフトウェアをライセンスに基づき無償で提供しています。

主に次のような特徴があります。

  • 柔軟性 – PLLチャネルは個別にシンセサイザ、ジッタ減衰器、またはDCOとして設定可能
  • 統合 – 最大8のDPLLと14の出力を単一のパッケージに集約
  • 性能 – 88 fs(typ)の低RMSジッタ
  • 標準への準拠 – IEEE 1588、OTN、SyncE
  • プログラマブル – I2C、SPI、またはOTP
  • デバイスの監視 - リファレンス入力、DPLLおよびAPLLロック喪失、ホールドオーバ状態を監視する機能を内蔵
  • 用途に適切なサイズ – 144-BGAから48-QFNまでのパッケージを選択可能

主なテクニカルドキュメント: ClockMatrix Family Overview

ダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード PDF 488 KB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード PDF 222 KB
2 items

プロダクトセレクタ: ClockMatrixタイミングソリューション

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

ビデオ&トレーニング

ClockMatrix™2 System Synchronizer Overview

The ClockMatrix™ 2 family of devices are high-performance, precision timing solutions designed to simplify clock designs for applications with up to 800Gbps interface speeds. This second-generation family delivers improved performance with phase jitter as low as 88fs RMS. The highly integrated devices serve as full-function IEEE 1588 synchronization clocks and ultra-low jitter reference clocks for synchronous Ethernet PHYs with data rates up to 112Gbps PAM-4, reducing design complexity and bill of materials (BOM). Visit renesas.com/clockmatrix to learn more.