画像
ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。
- Starter Kits
ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。 - Evaluation Kits
製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。 - Development Kits
ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。 - Demonstration Kits
ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。 - Reference Kits
デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。
ボード&キット一覧
製品番号 | タイトル | 分類 | 会社名 |
---|---|---|---|
F2480EVBI | Evaluation Kit for F2480 Broadband RF Analog VGA | Evaluation | Renesas |
F2910EVBI | Evaluation Board for High Reliability SPST Absorptive RF Switch with Kz | Evaluation | Renesas |
F2911EVBI | Evaluation Board for High Reliability SPST Absorptive RF Switch | Evaluation | Renesas |
F2912EVBI | Evaluation Board for High Reliability SP2T RF Switch F2912 | Evaluation | Renesas |
F2913EVBI | Evaluation Board for F2913 High Isolation SPDT Absorptive Switch | Evaluation | Renesas |
F2914EVBI | Evaluation Board for High Reliability SP4T Absorptive RF Switch | Evaluation | Renesas |
F2915EVBI | Evaluation Board for High Reliability SP5T Absorptive RF Switch | Evaluation | Renesas |
F2923EVBI | Evaluation Board for F2923 SP2T with Constant Impedance, K|z| | Evaluation | Renesas |
F2932EVBI | Evaluation Board for High Reliability SPDT Absorptive RF Switch | Evaluation | Renesas |
F2933EVBI | Evaluation Board for High Reliability SPDT Absorptive RF Switch | Evaluation | Renesas |
F2934EVB | Evaluation board for the F2934 High Reliability SP2T RF Switch | Evaluation | Renesas |
F2950EVBI | Evaluation Board for High Linearity Broadband SP2T WiFi 100MHz to 8GHz RF Switch | Evaluation | Renesas |
F2955EVB | Evaluation board for the F2955 High Reliability SP5T RF Switch | Evaluation | Renesas |
F2970EVBI | Evaluation Board for High Reliability SPDT Absorptive RF Switch | Evaluation | Renesas |
F2971EVBI | Evaluation Board for 75 Ohm SP2T Absorptive RF Switch | Evaluation | Renesas |
F2972EVBI | Evaluation Board for F2972 High Linearity Broadband SP2T RF Switch | Evaluation | Renesas |
F2976EVBI | Evaluation Board for F2976 High Linearity Broadband SP2T RF Switch | Evaluation | Renesas |
F2977EVBI | 50 ohm Evaluation Board for F2977 High Linearity Broadband SP2T RF Switch | Evaluation | Renesas |
F2990EVB | Evaluation board for the F2990 High Power SP8T RF Switch | Evaluation | Renesas |
F4481EVS | Evaluation System for the F4481 DIFF-In / SE-Out Quad Path TX DVGA | Evaluation | Renesas |
F4482EVS-1P5 | Evaluation System for the F4482, Tuned to a Central Tendency of Frequency of 1.5GHz | Evaluation | Renesas |
F4482EVS-2P1 | Evaluation System for the F4482, Tuned to a Central Tendency of Frequency of 2.1GHz | Evaluation | Renesas |
F5268EVS | Evaluation System for the F5268 8-Channel Dual-Polarization TRX Beamformer IC | Evaluation | Renesas |
F5288EVS | Evaluation System for the F5288 8-Channel Dual-Polarization TRX Beamformer IC | Evaluation | Renesas |
F5728EVS | Evaluation Systems for the F5728 mmWave Up/Down-Converter | Evaluation | Renesas |
F6121SEVS | Evaluation System for the F6121 | Evaluation | Renesas |
F6122SEVS | Evaluation System for the F6122 | Evaluation | Renesas |
F6212EVS | Evaluation System for the F6212 | Evaluation | Renesas |
F6506EVS | Evaluation System for F6506 | Evaluation | Renesas |
F6513SEVS | Evaluation System for the F6513S | Evaluation | Renesas |
F6521SEVS | Evaluation System for the F6521S | Evaluation | Renesas |
F6522SEVS | Evaluation System for the F6522S | Evaluation | Renesas |
F6921EVB | Evaluation Board for F6921 | Evaluation | Renesas |
F6922EVB | Evaluation Board for F6922 | Evaluation | Renesas |
F6923EVB | Evaluation Board for F6923 | Evaluation | Renesas |
F6931EVB | F6931 Dual-Channel Low Noise Amplifier for Ku-Band SATCOM Evaluation Board | Evaluation | Renesas |
F6932EVB | F6932 Dual-Channel Low Noise Amplifier for Ka-Band SATCOM Evaluation Board | Evaluation | Renesas |
FPB-R9A02G021 | FPB-R9A02G021 RISC-V MCUファストプロトタイピングボード | Development | Renesas |
FPB-RA0E1 | RA0E1 Fast Prototyping Board | Evaluation | Renesas |
FPB-RA2E1 | RA2E1 Fast Prototyping Board | Evaluation | Renesas |
FPB-RA2E2 | RA2E2 Fast Prototyping Board | Evaluation | Renesas |
FPB-RA2E3 | Fast Prototyping Board for RA2E3 MCU Group | Evaluation | Renesas |
FPB-RA4E1 | RA4E1 Fast Prototyping Board | Evaluation | Renesas |
FPB-RA4E2 | RA4E2 Fast Prototyping Board | Evaluation | Renesas |
FPB-RA4T1 | RA4T1 Fast Prototyping Board | Evaluation | Renesas |
FPB-RA6E1 | RA6E1 Fast Prototyping Board | Evaluation | Renesas |
FPB-RA6E2 | RA6E2 Fast Prototyping Board | Evaluation | Renesas |
FPB-RA6T3 | RA6T3 Fast Prototyping Board | Evaluation | Renesas |
FPB-RX140 | Fast Prototyping Board for RX140 MCU Group | Evaluation | Renesas |
FS3000-EVK | FS3000 Evaluation Kit | Evaluation | Renesas |