概要
説明
Renesas製ディスプレイコントローラのカメラ入力機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツールです。RZファミリに対応します。
特長
- カメラ入力信号のタイミング調整が簡単
- カメラモジュールの動作も簡単に変更可能
- カメラ取り込み画像のデバッグもサポート
- 設定値を実際のカメラおよびディスプレイで表示確認
- ヘッダファイルを生成し、プロジェクトにそのまま組込み
- Learn More
リリース情報
パッケージ | コンポーネント | |
---|---|---|
QE for Camera 最新Ver.: V1.1.1 リリース: 2020/04/07 |
RZファミリ用 | QE for Camera[RZ] 最新Ver.: V1.1.1 リリース: 2020/04/07 動作環境 ※ ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display[RZ]も同時にインストールされます。(旧製品名: QE for Video Display Controller 5) |
ターゲットデバイス
ドキュメント
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アプリケーションノート | PDF 319 KB | |
ツールニュース-リリース | PDF 480 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 303 KB 英語 | |
リリースノート | PDF 243 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 291 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 236 KB 英語 | |
6 items
|
詳細情報
機能
カメラ入力信号のタイミング調整が簡単
カメラのタイミング設定をGUIで試しながら簡単に調整できます。使用しているRZ/A開発ボードを選択するか、カスタマイズ項目でデータを入力することで (Note1)、各ボードに適切なGUI画面が現れます。調整値はヘッダファイルとして生成し、そのままプロジェクトに組み込むことができます。マイコンの仕様から外れている場合もエラーでお知らせし、すぐに分かります。
Note
- MIPI対応のCameraはRZ/A2Mのみサポートします。
カメラモジュールの動作も簡単に変更可能
QE for Cameraからパラメータファイル(csvファイル)を送信することで、接続するカメラモジュールの画像フォーマットや取り込みサイズなどの動作設定が可能です。
設定値を実際のカメラおよびディスプレイで表示確認
設定した各種パラメータをボタン一つでレジスタに書き込み、実際にお使いのカメラおよびディスプレイで確認できます。パラメータを変更する度に動的にレジスタに書き込むモードも搭載し、細かい調整もすばやくできます。
ヘッダファイルを生成し、プロジェクトにそのまま組込み
設定値は、ヘッダファイルとして生成しそのままプロジェクトに組み込むことができます。対応サンプルプログラムをご確認ください。
対応サンプルプログラム
製品名 | サンプルプログラム |
---|---|
QE for Camera[RZ] | RZ/A1Hグループ, RZ/A1LUグループ RZ/A1 Framework RZ/A2M Software Package |
ターゲットデバイス
製品名 | デバイス | シリーズ | グループ |
---|---|---|---|
QE for Camera[RZ] | RZファミリ | RZ/A | RZ/A1H, RZ/A1L, RZ/A1LC, RZ/A1LU, RZ/A1M, RZ/A2M |