TB-S3A3ターゲットボード
すべての端子へのアクセス、標準化された拡張ポート、インストール済みデモソフトウェアにより、S3A3 MCUグループの主要な機能を体験できます。
製品型名が変更されています。旧製品型名は各種ドキュメントで引き続き使用されます。新旧の製品型名については、Look-up Tableを参照してください。
S3A3 MCUグループは、最大動作周波数48MHzのCPUコアであるArm® Cortex®-M4、512KBのフラッシュメモリ、96KBのSRAMを搭載し、低消費電力と高いパフォーマンスを実現するため、携帯型医療機器やスマート接続のセンサを備えたフィットネス機器に最適です。また、セグメントLCDコントローラ、静電容量式タッチ検出ユニット、USB 2.0フルスピード、豊富なアナログおよびタイミング周辺回路、電力管理機能、セーフティ機能、そしてセキュリティ機能を備えています。
プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。SSPを構成する主要コンポーネントにより、ハードウェアに依存するベーシックなソフトウェア開発に時間を費やすことなく、お客様の優位性を生み出すアプリケーションソフトウェアの開発にいち早く着手できます。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch マイコンの静電容量式タッチ機能を使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。 [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RA,RL78, RX, Renesas Synergy™]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
Renesas Synergy™ Software Package (SSP) プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。
|
Software Package | ルネサス |
Security Key Management Tool ルネサスのセキュリティIPを使用した鍵管理システムに対応した、鍵のラッピングツール
ユーザアプリケーションやデバイスライフサイクル管理(DLM)の鍵の、安全なインストールや更新を実現します。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
3 items
|
すべての端子へのアクセス、標準化された拡張ポート、インストール済みデモソフトウェアにより、S3A3 MCUグループの主要な機能を体験できます。
製品型名が変更されています。旧製品型名は各種ドキュメントで引き続き使用されます。新旧の製品型名については、Look-up Tableを参照してください。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
SRAM |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
PLP |
Operating Voltage Range (V) |
Operating Freq (Max) (MHz) |
DAC |
I/O Ports |
CAN (ch) |
Safety |
Security & Encryption |
Family Name |
DMA |
Ethernet |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||||||
R7FS3A37A3A01CFP#AA0 circleアクティブ サンプル入手可能
shopping_cart
今すぐ購入する
|
512 | 8 | 96 KB | 100 | LFQFP | 2033 5月 | 1.6 - 5.5 | 48 | 8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch | 84 | 1 | Yes | 128-bit Unique ID, AES128, AES256, GHASH, TRNG | Synergy MCU | No | No | 3 | 5.25 | サンプルを入手, |
R7FS3A37A2A01CBJ#AC0 circleアクティブ サンプル入手可能
shopping_cart
今すぐ購入する
|
512 | 8 | 96 KB | 121 | BGA | N/A | 1.6 - 5.5 | 48 | 8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch | 104 | 1 | Yes | 128-bit Unique ID, AES128, AES256, GHASH, TRNG | Synergy MCU | No | No | 3 | 5.763 | サンプルを入手, |
R7FS3A37A2A01CLJ#AC0 circleアクティブ サンプル入手可能
shopping_cart
今すぐ購入する
|
512 | 8 | 96 KB | 100 | LGA | 2030 12月 | 1.6 - 5.5 | 48 | 8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch | 84 | 1 | Yes | 128-bit Unique ID, AES128, AES256, GHASH, TRNG | Synergy MCU | No | No | 3 | 5.312 | サンプルを入手, |
R7FS3A37A2A01CLK#AC0 circleアクティブ サンプル入手可能
shopping_cart
今すぐ購入する
|
512 | 8 | 96 KB | 145 | LGA | 2030 12月 | 1.6 - 5.5 | 48 | 8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch | 126 | 1 | Yes | 128-bit Unique ID, AES128, AES256, GHASH, TRNG | Synergy MCU | No | No | 3 | サンプルを入手, | |
R7FS3A37A3A01CFB#AA0 circleアクティブ サンプル入手可能
shopping_cart
今すぐ購入する
|
512 | 8 | 96 KB | 144 | LFQFP | 2033 5月 | 1.6 - 5.5 | 48 | 8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch | 126 | 1 | Yes | 128-bit Unique ID, AES128, AES256, GHASH, TRNG | Synergy MCU | No | No | 3 | 5.887 | サンプルを入手, |
R7FS3A37A3A01CFM#AA0 circleアクティブ サンプル入手可能
shopping_cart
今すぐ購入する
|
512 | 8 | 96 KB | 64 | LFQFP | 2033 5月 | 1.6 - 5.5 | 48 | 8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch | 52 | 1 | Yes | 128-bit Unique ID, AES128, AES256, GHASH, TRNG | Synergy MCU | No | No | 3 | 6.122 | サンプルを入手, |
R7FS3A37A3A01CFB#BA0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
512 | 8 | 96 KB | 144 | LFQFP | 2037 12月 | 1.6 - 5.5 | 48 | 8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch | 126 | 1 | Yes | 128-bit Unique ID, AES128, AES256, GHASH, TRNG | Synergy MCU | No | 3 | 6.422 | ||
R7FS3A37A3A01CFM#BA0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
512 | 8 | 96 KB | 64 | LFQFP | 2036 3月 | 1.6 - 5.5 | 48 | 8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch | 52 | 1 | Yes | 128-bit Unique ID, AES128, AES256, GHASH, TRNG | Synergy MCU | No | 3 | 7.029 | ||
R7FS3A37A3A01CFP#BA0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
512 | 8 | 96 KB | 100 | LFQFP | 2036 3月 | 1.6 - 5.5 | 48 | 8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch | 84 | 1 | Yes | 128-bit Unique ID, AES128, AES256, GHASH, TRNG | Synergy MCU | No | 3 | 6.575 | ||
R7FS3A37A3A01CNB#BA0 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
512 | 8 | 96 KB | 64 | QFN | N/A | 1.6 - 5.5 | 48 | 8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch | 52 | 1 | Yes | 128-bit Unique ID, AES128, AES256, GHASH, TRNG | Synergy MCU | No | No | 3 | 5.601 |