概要

ルネサス統合開発環境High-performance Embedded Workshopは、 機能を拡張するためのインタフェースとしてTargetServer (COM拡張機能)を提供しています。このインタフェースを使用し、High-performance Embedded Workshop用のカスタマイズウィンドウの作成や他アプリケーションとの連携環境を構築することができます。

機能

TargetServerは、各種メソッドを公開しています。これらのメソッドを使用してHigh-performance Embedded Workshopの機能を拡張することができます。

構成

TargetServer (COM拡張機能)は、High-performance Embedded Workshop 本体、TargetServer (EcxHewTargetServer.dll、HewTargetServer.exe)で構成しています。ユーザア プリケーション(*.exe、*.dll)側にインタフェースを組み込むことでTargetServer (COM拡張機能)を使用した環境を構築できま す。

[全体の構成]

[High-performance Embedded Workshop TargetServer の連携例]

使用方法とメソッド一覧

High-performance Embedded Workshop用のカスタマイズウィンドウの作成や他アプリケーションと連携するには、Windowsアプリケーションの開発ツールを使用します。現在、各種メソッドはMicrosoft社のVisual C++ Ver.6.0にて動作確認済です。

[TargetServerメソッド一覧]

  • 実行制御用メソッド
  • レジスタ操作用メソッド
  • ソフトウェアブレーク用メソッド
  • 変数ブレーク用メソッド
  • 変数トレース用メソッド
  • 割り込み用メソッド
  • シンボル操作用メソッド
  • ダウンロード用メソッド
  • 起動/終了用メソッド
  • ワークスペース用メソッド
  • 構成とセッション用メソッド
  • プロジェクト用メソッド
  • ビルド関係用メソッド
  • ファイル関係用メソッド
  • カバレッジ関係用メソッド
  • その他

使用方法の詳細は、コンパイラパッケージに同梱のTargetServer ユーザーズマニュアルをご参照ください。

サンプルプログラム

TargetServerのメソッドを使用したサンプルプログラムを提供します。 本サンプルプログラムは、TargetServerの全メソッドを使用しています。各種メソッドの使用方法のご理解にご活用ください。

[サンプルプログラムの実行画面]

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。