Renesas Starter Kit for M16C/65
Renesas Starter Kit for M16C/65は、M16C/65マイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。

特長
付属のE8aエミュレータおよび統合開発環境 High-performance Embedded Workshopを使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。
Renesas Starter Kit for M16C/65は、E8aエミュレータまたはRS232シリアルを経由してホストPCと接続します。
Renesas Starter Kit for M16C/65の目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。
ブロック図

レイアウトと仕様
LCDディスプレイモジュールは、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit for M16C/65に同梱されています。
ボード寸法は、120mm x 100mmです。詳細なボード寸法は、 ユーザーズマニュアルをご参照ください。

項目 | 仕様 |
---|---|
マイコン | R5F3650TDFB |
入力クロック | メイン:8MHz |
サブ:32.768KHz | |
ポテンショメータ | 単回転タイプ, 10kΩ |
LED | 電源用:(緑) x 1 |
ブート用:(橙) x 1 | |
ユーザ用:(緑) x 1, (橙) x 1, (赤) x 2 | |
スイッチ | リセットスイッチ x 1 |
ユーザ/ブートスイッチ x 1 | |
ユーザスイッチ x 2 | |
DC電源コネクタ | 5V 入力 |
E8a コネクタ | 14ピン ボックスヘッダ |
RS232 コネクタ | 9ピン D-sub |
LCDディスプレイコネクタ | 14ピン ソケット |
マイコンピンヘッダ | 2.54mmピッチ, 30ピン x 2 (J1, J3), 20ピン x 2 (J2, J4) |
拡張基板インタフェース | 2.54mmピッチ, 26ピン x 2 (JA1, JA2), 24ピン x 2 (JA5, JA6) |
BUSインタフェースオプション | 2.54mm ピッチ, 50ピン |
* マイコンピンヘッダ、拡張基板インタフェース、バスインタフェースは、製品に付属していません。
* 実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ
製品構成
- CPUボード
- LCDディスプレイモジュール(着脱可)
- ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
- E8a エミュレータ
- 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
- クイックスタートガイド
- CD-ROM
- ドキュメント :ユーザーズマニュアル等
- 統合開発環境 :High-performance Embedded Workshop
- Cコンパイラ :M3T-NC30WA 無償評価版
- デバッガ :E8a エミュレータデバッガ
注意
- Cコンパイラ M3T-NC30WA 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版Cコンパイラ M3T-NC30WA プロフェッショナル版に対し、一部、制限があります。
試用期間: 60日間
61日以降は、リンクサイズの制限(64KBまで)あり。
動作環境
- IBM PC/AT互換機(USBインタフェース要) *1
- Intel Pentium Ⅲ 600MHz以上 *3
- メモリ 128MB以上
- Microsoft Windows 2000/ Windows XP / Windows Vista *2 (記載のOS以外は対応しておりません)
*1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
*2: MS, MS-DOS, Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。
*3: Pentiumは米国Intel Corporationの商標です。
オーダ情報
本製品は量産中です。購入に際しては、ルネサス営業拠点・特約店にご照会ください。
製品名 | エミュレータ | 製品型名(発注型名) | ステータス |
---|---|---|---|
Renesas Starter Kit for M16C/65 | E8a | R0K53650ES000BE | 量産中 |
ターゲットデバイス
ファミリ | グループ |
---|---|
M16C ファミリ (R32C / M32C / M16C) |
開発ツール サポート情報
タイトル | 概要 |
---|---|
My Renesas | MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。 |
セミナー | マイコン学習のための情報が掲載されています。 |
FAQ | よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。 |
フォーラム | ルネサスの総合コミュニティサイトです。 |
ツールニュース | ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。 |
動作環境 | ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。 |
ツール製品RoHS指令対応 | ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。 |
ツール製品の修理 | ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。 |
旧製品/保守製品 | すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。 |