ISLACDC750WEVKIT1Z

Boost PFC and Asymmetrical Full-Bridge ZVS Converter Evaluation Kit

概要

The ISLACDC750WEVKIT1Z evaluation kit is designed to demonstrate ATX PC power supply applications based on the ISL6754 ZVS full-bridge PWM controller, ISL6731A and ISL6731B power factor correction (PFC) controllers, and the ISL6721 single-ended current mode PWM controller. With a 400V DC bus, the converter can output 12V at 62.5A. The efficiency performance can reach upward of 80%. Overall protection functions such as input overvoltage and undervoltage protection, output overvoltage, overcurrent, over-temperature, and short circuit protection make the circuit very reliable. The PSON pin provides an interface to remotely control the board, and a power-good (PG) pin indicates the working condition of the circuit. The circuit can also be adapted to a battery charger.

主な機能

  • Current sharing
  • ORing: Hot swap
  • OVP/OTP/UVP
  • OCP: Constant current
  • Stand-by mode turn off PFC and DC/DC

アプリケーション

  • ZVS full-bridge converters
  • Telecom and datacom power
  • Wireless basestation power
  • File server power
  • Industrial power systems
  • Isolated buck and flyback regulators
  • Boost regulators
  • Desktop computer AC/DC adapters
  • Laptop computer AC/DC adapters
  • TV AC/DC power supplies
  • AC/DC brick converters

ISLACDC750W-MBEV1Z Motherboard

ISLACDC750W-MBEV1Z Motherboard

関連製品

ISL6721
ISL6731A
ISL6731B
ISL6754

ツール情報

ツール発注型名 Production Status メーカー シングルツール推奨価格
SPQ
説明 ディストリビュータ在庫数 ディストリビュータ お問合せ/ご購入 Buy Direct
ISLACDC750WEVKIT1Z 量産中 Renesas $338.89 1 4 Mouser -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。