ISL78714XB-EVKIT1Z

車載グレード・マルチセル・リチウムイオンバッテリ制御システム評価キット

概要

ISL78714XB-EVKIT1Zは、リチウムイオン・バッテリパックのアナログ・フロントエンド用IC (ISL78714) の評価キットです。ISL78714は、セル電圧と温度をモニタ可能であり、14bit長のデータを取り扱えます。また、セル間のバランス制御を行う機能や、重大なエラーを検出する機能も有しています。ISL78714には、安定したボード間通信を行うための、デイジー・チェーン・ハードウェアも含まれます。

この評価キットはスタンドアロン動作の他、追加ボードと組み合わせてデイジー・チェーン・アプリケーションとして設定することもできます。ボード1つのスタンドアロンで操作する場合、PCにUSB接続し、最大14セルの直列バッテリパックのテストを行えます。また、最大30個のボードをデイジー・チェーン接続して、最大420セルのシステムをテストできます。

主な機能

  • スタンドアロン、もしくはデイジー・チェーン設定にも対応
  • デイジー・チェーン接続(ボード間で直接、もしくはケーブル接続)、またはトランス結合ケーブル接続(ジャンパによるコンデンサまたはトランスの選択)
  • 外部セル・バランス操作
  • バランス・レジスタに応じたセル電圧のモニタリングを行い、セーフティエラーを検出
  • 詳細なレジスタ、電圧、SPI通信ログファイルを生成できるGUIエクスポートオプション
  • USBマイクロコントローラ・ドングルは、Windowsプラットフォーム上で、バッテリー状態の一覧化や通信を行うためのHIDファームウェアを実行します
  • 評価キットには、セル電圧生成用の抵抗分割電源ボードが含まれます

アプリケーション

  • ハイブリッド電気自動車(HEV)、プラグイン式ハイブリッド電気自動車(PHEV)、電気自動車(EV)バッテリ・パック
  • 電動二輪車バッテリ・パック
  • 高精度のマネジメントとモニタリングを要する、バックアップ・バッテリとエネルギー貯蔵システム
  • 携帯式・半携帯式装置

ISL78714XB-EVKIT1Z評価キット

ISL78714XB-EVKIT1Z評価キット

関連製品

ISL78714

Related Videos

3:18
Learn how to set-up the ISL78610 and ISL78600 evaluation boards in daisy chain configurations and watch a quick overview of the GUI software.
7:12
The ISL78610 is an AEC-Q100 compliant, automotive grade battery monitor and management IC, intended for use with Lithium chemistry batteries.
3:18
Learn how to set-up the ISL78610 and ISL78600 evaluation boards in daisy chain configurations and watch a quick overview of the GUI software.
7:12
The ISL78610 is an AEC-Q100 compliant, automotive grade battery monitor and management IC, intended for use with Lithium chemistry batteries.
3:18
Learn how to set-up the ISL78610 and ISL78600 evaluation boards in daisy chain configurations and watch a quick overview of the GUI software.
7:12
The ISL78610 is an AEC-Q100 compliant, automotive grade battery monitor and management IC, intended for use with Lithium chemistry batteries.

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.