PS2565-1

高絶縁耐圧,AC 入力対応,シングルトランジスタ出力 マルチフォトカプラ・シリーズ

AC入力/シングルトランジスタ出力タイプの汎用フォトカプラです。入力側赤外発光ダイオードが逆並列接続されているため、交流電流(AC)の入力が可能です。 [注意] 当社は、当社製品の品質水準を「標準品質」および「高品質水準」に分類しており、ここに掲載しております製品は、すべて「標準品質」です。 データシートの「ご注意書き」をご確認の上、ご使用戴きますよう、お願い致します。

お勧め品
PS2565-1Y-V-A
Production Status
量産中
Product Status: 量産中
PLP (期間は発注型名を参照)

OVERVIEW

PS2565-1 は,GaAs 赤外LED とシングル・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子で,おのおの独立にアイソレーションされたチャネルを有しています。
また,入力側赤外発光ダイオードが逆並列接続されていますので,交流電流入力に最適です。
特に海外安全規格に対応した製品です。
PS2565L-1 は,PS2565-1 の表面実装用リード・フォーミング品です。
PS2565L1-1 は,PS2565-1 の長沿面実装用リード・フォーミング品です。
PS2565L2-1 は,PS2565-1 の長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。

KEY FEATURES

    • AC 入力対応型
    • 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5 000 Vr.m.s.)
    • コレクタ・エミッタ間電圧が高い(VCEO = 80 V)
    • 電流伝達率が高い(CTR = 200% TYP.)
    • AC 入力対応型
    • 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5 000 Vr.m.s.)
    • コレクタ・エミッタ間電圧が高い(VCEO = 80 V)
    • 電流伝達率が高い(CTR = 200% TYP.)
    • 応答速度が速い(tr = 3 μs TYP., tf = 5 μs TYP.)
    • エンボス・テーピング対応品:
      PS2565L-1-F3 :2 000 個/リール
      PS2565L2-1-E3:1 000 個/リール
    • 海外安全規格
      UL 認定品:No. E72422
      CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
      BSI 認定品:No. 7112/7420
      SEMKO 認定品:No. 903238
      NEMKO 認定品:No. P09210868
      DEMKO 認定品:No. 314999
      FIMKO 認定品:No. FI 25119
      DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) 認定品:No. 40008862 (オプション対応いたします)

PARAMETRICS

Parameters
PS2565-1
Basic Information
Production Status
量産中
PLP
PLP (期間は発注型名を参照)
機能
Single Tr.(AC Input), High isolation voltage
安全規格
UL, VDE(option), CSA, BSI, SEMKO, FIMKO, NEMKO, DEMKO
対象アプリケーション
Power supply, Telephone, FAX, FA, OA equipment
PinCone
In/Outタイプ
AC Input (Single Tr.)
BV (kVr.m.s)
5
-IF (mA)
-80
+IF (mA)
80
VCEO [V]
80
Ic (mA)
50
CTRランク
N
CTR (%) (min)
80
CTR (%) (max)
400
IF @ CTR (mA)
5
VCE @ CTR (V)
5
NL (max)
-
tr (μs) (Typ.)
3
tf (µs) (Typ.)
5
RL @ tr, tf (ohm)
100
tPLH (μs) (max)
-
tPHL/tPLH
-

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。
当製品のテクニカルアップデート/データシートなどドキュメントはこちら
発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
フォトカプラ標準質量 フォトカプラ 標準質量をご覧いただけます。
フォトカプラ絶縁距離 フォトカプラ 絶縁距離をご覧いただけます。
海外安全規格対応製品(フォトカプラ)取得状況一覧(UL,CSA,BSI,VDE) 海外安全規格対応製品(フォトカプラ)取得状況一覧(UL,CSA,BSI,VDE)をご覧いただけます。
海外安全規格対応製品(フォトカプラ)取得状況一覧(SEMKO,NEMKO,DEMKO,FIMKO,CQC) 海外安全規格対応製品(フォトカプラ)取得状況一覧(SEMKO,NEMKO,DEMKO,FIMKO,CQC)をご覧いただけます。
トランジスタ出力 CTRランク トランジスタ出力 CTRランクをご覧いただけます。