GaAs赤外LEDとシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子です。DC入力/シングルトランジスタ出力タイプで、各種インターフェース回路、信号伝達回路などに適しています。 [注意] 当社は、当社製品の品質水準を「標準品質」および「高品質水準」に分類しており、ここに掲載しております製品は、すべて「標準品質」です。 データシートの「ご注意書き」をご確認の上、ご使用戴きますよう、お願い致します。