入力側に高精度なΔΣA/D変換回路を備えたICと高速応答かつ高発光効率のGaAlAs発光ダイオードを使用し、出力側に高精度なD/A変換回路 を備えたICを用いた光結合型アイソレーション・アンプです。高耐ノイズ(高CMTI)に加え、高い直線性(ノン・リニアリティ)を持つので、モータ電流 検出用などに最適です。

[注意]

当社は、当社製品の品質水準を「標準品質」および「高品質水準」に分類しており、ここに掲載しております製品は、すべて「標準品質」です。
データシートの「ご注意書き」をご確認の上、ご使用戴きますよう、お願い致します。

ドキュメント

Document title Document type 分類 日付 日付
PDF 271 KB 英語 アプリケーションノート
PDF 5.10 MB 英語 カタログ
PDF 5.23 MB 英語 カタログ
PDF 3.96 MB 英語 カタログ
PDF 8.71 MB 英語 , 简体中文 カタログ
5 items