PS2562-1 は,GaAs 赤外LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子で,おのおの独立にアイソレーションされたチャネルを有しており,各種インタフェース回路,信号伝達回路などに最適です。
また,出力がダーリントンとなっているために低電流入力が可能です。
特に海外安全規格に対応した製品です。
PS2562L-1 は,PS2562-1 の表面実装用リード・フォーミング品です。
PS2562L1-1 は,PS2562-1 の長沿面実装用リード・フォーミング品です。
PS2562L2-1 は,PS2562-1 の長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 5.30 MB | |
カタログ | PDF 4.94 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
製品別信頼性資料 | PDF 189 KB | |
カタログ | PDF 5.23 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 799 KB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 509 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 1.18 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
9 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。