概要

説明

産業イーサネット通信用アクセラレータである「Renesas R-INエンジン (以下、R-INエンジン)」を搭載したRZ/N1Lは、リアルタイム性が求められる産業ネットワークの通信部でご使用いただけます。EtherCATとSercosⅢのスレーブ専用H/Wを内蔵する事により幅広いプロトコルの対応が可能なりました。

特長

  • CPUコア:Cortex-M3(125MHz)
  • 供給電圧: 3V for IO, 1.15V for CPU
  • パッケージ: 196ピン LFBGA (12 x 12mm, 0.8ピッチ)
  • メモリ: SRAM 6MB(ECC付)
  • イーサネットポート: 最大3ポート
  • Independent GMAC: 1ポート
  • Ethernet Switch
  • EtherCAT スレーブコントローラ
  • SERCOSⅢ スレーブコントローラ

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • 産業 ネットワーク
  • ヒューマンマシンインタフェース

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RZ/N1用産業ネットワーク プロトコルスタック
Supporting 6 industrial network protocol and reduce development resource by Common API.
Protocol Stack ルネサス
1 item

サンプルコード

ボード&キット

ボード&キット

モデル