RH850/C1HマイコンはRH850ファミリの240MHz動作「G3M」デュアルCPUコアを搭載しており、高い処理能力を実現しています。ROM、RAM、DMA、モータコントロールタイマをはじめとする各種タイマ、CAN を含めた各種シリアルインタフェース、12 ビットA/D コンバータ(ADCC)、レゾルバの出力信号をデジタルの角度データに変換するR/D コンバータ(RDC2)、CPU と並列動作可能なモータ制御ユニット(EMU2) などHEV/EV 用モータ制御に最適な周辺機能を備えています。 また本製品は2モータ同時制御が可能です。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RH850ファミリ用リアルタイムOS [RI850V4] V2 μITRON4.0仕様準拠 RH850ファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]
|
ITRON OS | ルネサス |
RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RH] RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio]
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
RH850ファミリ用CS+シミュレータ RH850ファミリ用シミュレータ [対応IDE: CS+] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
|
Simulator | ルネサス |
RH850サイクル精度シミュレータ RH850ファミリ用シミュレータ [対応IDE: CS+] (PC環境だけでRH850の実機に近い精度で時間計測が可能な命令シミュレータ。有償。)
|
Simulator | ルネサス |
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX]
|
Emulator | ルネサス |
統合開発環境 CS+ ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0]
(Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
PG-FP6 フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78KR, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
RH850 マルチコア・モデルベース開発環境 [Embedded Target for RH850 Multicore] Embedded Target for RH850 Multicore は、自動運転システムの複雑な走行制御を容易に実現するマルチコア・モデルベース開発環境。PILS(Processor In the Loop Simulation)環境自動構築ツールのマルチコア対応に加え、イーソル株式会社のモデルベース並列化ツールとの連携を実現します。
|
Model-Based Development | ルネサス |
統合開発環境 e² studio RH850ファミリ向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
Green Hills MULTI Device-Support-Packages Green Hills MULTI Device-Support-Packages include all device specific files to be used with the MULTI IDE.
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
11 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
アナログ&パワーデバイス | 推奨製品 | 特徴 | 主なテクニカルドキュメント | ご購入 |
---|---|---|---|---|
Power Management IC | RAA270000KFT | RH850/E1x/C1x用電源IC, 様々な故障検出機能と監視機能を搭載 | [Document:1218406] | 営業問い合わせ |
Gate Driver | R2A25110KSP | IGBT用ゲートドライバ, 絶縁機能(マイクロアイソレータ)付き、絶縁耐圧:2.5KVrMs、過電流保護機能、ミラークランプ、ソフトターンオフ等の保護機能を搭載 | [Document:1231331] | 営業問い合わせ |