1. Home
    2. マイクロコンピュータ
    3. H8SX ファミリ

H8SX/1720S (H8SX/1720, H8SX/1720S)

H8SX/1720, H8SX/1720S グループは最大動作周波数80MHzを実現。リアルタイム通信を目的としたCANを制御するRCANを搭載しております。機器間のネットワーク通信を必要とする自動車に最適なシリーズです。

 

メインソリューション

特長:

  • CPU  
    • 内部バス幅:32ビット
    • 電源電圧:4.5-5.5V
    • 最大動作周波数
      H8SX/1720S:80MHz
      H8SX/1720:64MHz
    • 最小命令実行時間
      H8SX/1720S:12.5ns(@80MHz)
      H8SX/1720:15.6ns(@64MHz)
    • 32ビット乗算/除算器内蔵
    • 基本命令は1ステート実行
  • 内蔵メモリ
    • H8SX/1720S:512KB, 40KB/ 256KB,24KB
      H8SX/1720:256KB, 24KB
  • 命令強化によるコード効率改善
  • 周辺機能
    • DMAコントローラ(DMAC):4ch
    • データトランスファコントローラ(DTC)
    • I/Oポート:入出力端子61本、入力専用端子17本
    • プログラマブルパルスジェネレータ(PPG)
    • 16ビットタイマパルスユニット(TPU):12ch
    • ウォッチドッグタイマ(WDT)
    • シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI) :2ch
      • 調歩同期/クロック同期モード対応
    • A/D変換器:16ch(8ch 2unit)
    • ルネサスシリアルペリフェラルインターフェース(RSPI):4ch
    • CAN(RCAN-TL1):2ch
    • データフラッシュ
      H8SX/1720S:32KB, 16KB
      H8SX/1720:16KB
    • バスコントローラ(BSC)
  • オンチップデバッグ機能:H-UDI搭載
  • パッケージ
    • PLQP0100KB-A
  • 開発環境
    • フルICE
    • オンチップデバッグツール(E10A-USB)

 

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

当製品のテクニカルアップデート/データシートなどドキュメントはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。
サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

上記downloadには必ず下のボタンより契約内容を御確認ください。

MyRenesasボタンよりID,PWをご入力ください。

免責事項:

当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。

Menu
Contact