Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
AP4, Applilet 他社製コンパイラ、GNUコンパイラに対応したマイコン内蔵周辺I/Oドライバ自動生成ツール (RZ、V850、RX、RL78、78K対応)
|
Code Generator | ルネサス |
RL78、78Kファミリ用Cコンパイラパッケージ RL78、78Kファミリ用Cコンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+]
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
統合開発環境 CS+ ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0]
(Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
PG-FP6 フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78KR, 78K0]
ダウンロード
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
5 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Bit Size |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
RAM (KB) |
Lead Count (#) |
Supply Voltage (V) |
Operating Freq (Max) (MHz) |
CPU |
RTC |
LVD |
DMA |
I/O Ports |
Timer |
ADC |
DAC |
CAN (ch) |
Ethernet |
USB |
Human Machine Interface |
Temp. Range |
PLP |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 32 | 0 | 2 | 44 | 1.8 - 5.5 | 20 | 78K0 | いいえ | はい | No | 37 | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 8-ch | 1 | No | -40 to 85°C | N/A | 3 | ||||||
8 | 60 | 0 | 3 | 48 | 1.8 - 5.5 | 20 | 78K0 | いいえ | はい | No | 41 | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 9-ch | 1 | No | -40 to 85°C | N/A | 3 | ||||||
8 | 60 | 0 | 3 | 80 | 1.8 - 5.5 | 20 | 78K0 | いいえ | はい | No | 71 | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 4-ch | 10-bit x 16-ch | 1 | No | -40 to 85°C | N/A | 3 | ||||||
8 | 128 | 0 | 7 | 80 | 1.8 - 5.5 | 20 | 78K0 | いいえ | はい | No | 71 | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 4-ch | 10-bit x 16-ch | 1 | No | -40 to 85°C | N/A | 3 | ||||||
8 | 60 | 0 | 3 | 44 | 1.8 - 5.5 | 20 | 78K0 | いいえ | はい | No | 37 | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 8-ch | 1 | No | -40 to 85°C | N/A | 3 | ||||||
8 | 32 | 0 | 2 | 48 | 1.8 - 5.5 | 20 | 78K0 | いいえ | はい | No | 41 | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 9-ch | 1 | No | -40 to 85°C | N/A | 3 | 4.007 | |||||
8 | 128 | 0 | 7 | 80 | 1.8 - 5.5 | 20 | 78K0 | いいえ | はい | No | 71 | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 4-ch | 10-bit x 16-ch | 1 | No | -40 to 85°C | N/A | 3 | ||||||
8 | 48 | 0 | 3 | 64 | 1.8 - 5.5 | 20 | 78K0 | いいえ | はい | No | 55 | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 4-ch | 10-bit x 12-ch | 1 | No | -40 to 85°C | N/A | 3 | ||||||
8 | 60 | 0 | 3 | 64 | 1.8 - 5.5 | 20 | 78K0 | いいえ | はい | No | 55 | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 4-ch | 10-bit x 12-ch | 1 | No | -40 to 85°C | N/A | 3 | ||||||
8 | 128 | 0 | 7 | 64 | 1.8 - 5.5 | 20 | 78K0 | いいえ | はい | No | 55 | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 4-ch | 10-bit x 12-ch | 1 | No | -40 to 85°C | N/A | 3 | ||||||
8 | 128 | 0 | 7 | 64 | 1.8 - 5.5 | 20 | 78K0 | いいえ | はい | No | 55 | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 4-ch | 10-bit x 12-ch | 1 | No | -40 to 85°C | N/A | 3 | ||||||
8 | 60 | 0 | 3 | 64 | 1.8 - 5.5 | 20 | 78K0 | いいえ | はい | No | 55 | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 4-ch | 10-bit x 12-ch | 1 | No | -40 to 85°C | N/A | 3 | ||||||
8 | 32 | 0 | 2 | 48 | 2.7 - 5.5 | 20 | 78K0 | いいえ | はい | No | 41 | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 9-ch | 1 | No | -40 to 125°C | N/A | 3 | 4.367 | |||||
8 | 60 | 0 | 3 | 48 | 2.7 - 5.5 | 20 | 78K0 | いいえ | はい | No | 41 | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 9-ch | 1 | No | -40 to 125°C | N/A | 3 | ||||||
8 | 48 | 0 | 3 | 64 | 2.7 - 5.5 | 20 | 78K0 | いいえ | はい | No | 55 | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 4-ch | 10-bit x 12-ch | 1 | No | -40 to 125°C | N/A | 3 | ||||||
8 | 60 | 0 | 3 | 64 | 2.7 - 5.5 | 20 | 78K0 | いいえ | はい | No | 55 | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 4-ch | 10-bit x 12-ch | 1 | No | -40 to 125°C | N/A | 3 |