1. Home
    2. メモリ

低消費電力SRAM

ルネサスは世界でNo.1の低消費電力SRAMサプライヤーであり、豊富なライン ナップで多種多様なニーズにお応えします。 また、Advanced LPSRAM*など、ルネサス独自技術による高信頼性製品を長期 安定供給することで、お客様のビジネスに貢献して参ります。

 

*Advanced LPSRAM: Advanced Low Power SRAM

 

[注意]

※1)当社製品の品質水準について

当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、

ここに掲載しております製品は、すべて「標準水準」です。

データシートの「ご注意書き」をご確認の上、ご使用戴きますよう、お願い致します。

 

※2)高品質水準としての「車載グレード」非対応について

当社 汎用メモリ(SRAM・EEPROM)製品は、高品質水準としての「車載グレード」には対応しておりません。

走行系/安全系の用途に該当しない、自動車用アクセサリ製品などの用途につきましては、

お客様との間で、ご要求品質についての詳細な確認・取り交わしをさせていただいた上で、

「標準水準」製品として対応させていただく場合がございます。詳細は当社営業までお問い合わせください。

1.長期安定供給

  • WWシェアNo.1(当社調べ)
  • 唯一の国内SRAMメーカー
  • 長期安定供給が要求される産業機器分野で高い採用実績

 

2.幅広いラインナップ

  • 容量互換性のあるパッケージ展開
  • 業界最大容量である64Mビットまでライインナップ
  • 根強い要求がある5V品の継続対応

 

3.高信頼性

  • 強力なソフトエラー耐性を実現
  • ラッチアップが発生しないセル構造

 

応用:

 

幅広い分野で多様なシステムにご採用頂いております。

 

  1.産業機器分野

   FA機器、各種社会インフラシステム、計測器、医療機器、流通システム等

 

  2.OA機器分野

   各種プリンタ、サーバ等

 

  3.車載機器分野

   各種車載関連機器等

 

  4.民生機器分野

   各種アミューズメント機器、各種家電機器等

 

  5.通信機器分野

   各種無線機器、基幹通信機器等

 

低消費電力SRAMのパッケージラインアップ

 

容量互換性のあるパッケージラインナップを提供 (赤丸で囲ったパッケージ)

 

Roadmap:

 

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。
発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。

上記downloadには必ず下のボタンより契約内容を御確認ください。

MyRenesasボタンよりID,PWをご入力ください。

Contact