ルネサスの電源管理用IC (PMIC)は、ホストシステムの電源要件に関連するさまざまな機能を実行する集積回路です。PMICは、次の機能の組み合わせを内蔵しています:DC/DC変換、バッテリ充電、線形レギュレーション、電源シーケンシング、およびその他のシステム電源機能

ルネサスはシャントレギュレータ、ポイントオブロード(POL)コンバータ、力率補正(PFC)電源用IC、XScaleプロセッサ用マルチ出力コントローラ、三端子レギュレータをラインアップしています。弊社の超小型・高効率PMICはスマートフォン、タブレット、ソリッドステートドライブ、ネットワーク、ワイヤレスIoT機器など幅広い民生、産業、ネットワークアプリケーションに最適です。また、車載用TFT液晶ディスプレイ、ノートPC、タブレットなど幅広い自動車、民生、産業、ネットワークアプリケーションに適したPMIC ASSPを提供しています。ウェアラブルデバイスに適したワイヤレス充電ICもラインアップしています。

車載用途は、車載用パワーマネジメントページをご参照ください。

descriptionドキュメント

タイトル 降順で並び替え language 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
How to Improve DC/DC Converter Performance with Phase Shifting Time Delay ホワイトペーパー PDF 531 KB
Simple DC/DC Power supply circuit for RZ/A Series アプリケーションノート PDF 645 KB
Five Easy Steps to Create a Multi-Load Power Solution ホワイトペーパー PDF 846 KB
Txシステムにおけるブリッジ回路平均入力電流モニタ値の読み出し方法説明 English アプリケーションノート PDF 979 KB
動作モードAT3におけるTxシステムからRxMCUレジスタへのアクセス方法説明 English アプリケーションノート PDF 1.16 MB
その他資料
産業オートメーション カタログ English, 简体中文 カタログ PDF 8.71 MB
産業用パワーマネジメント カタログ English カタログ PDF 4.98 MB
TB500: Computing Power Reference Design Adaptation Guide その他資料 PDF 351 KB
TB501: Computing Power Regulator Layout Checklist その他資料 PDF 366 KB

printニュース&各種リソース

分類 日付
STP Engine (IP Core) 基本ページ 2020年6月4日