ルネサスのIGBTは、薄ウェハ技術により、低飽和・電圧特性と高速スイッチングの特性の両立を可能にしました。様々なアプリケーション用途に適した製品シリーズを揃え、あらゆる電力損失の低減に貢献します。

IGBTラインアップ

画像
IGBT Product Lineup Chart

デザイン・トポロジ

車載用/UPS/産業インバータ向け650V/1250V製品、風力発電/太陽光インバータ向け1800V製品など、耐圧別の製品展開とアプリケーションに応じたデザイン・トポロジを提供します。

デザイン・トポロジの詳細はこちら

インバータ用IGBT

負荷短絡耐量と低VCE(sat)特性を両立して安全性と高効率化を実現。推奨周波数1kHz~50kHzで、UPS、モータ、太陽光発電、溶接機向けの製品シリーズです。

インバータ用IGBT

PFC用IGBT

高速スイッチング特性を生かして各種PFC方式に最適なラインアップ強化。推奨周波数100Hz~100kHzで、PFC、UPS、太陽光発電、溶接機向けの製品シリーズです。

PFC用IGBT

車載用IGBT

ルネサスの”AE series” IGBTは、独自のトレンチゲート構成を持つプロセステクノロジーにより車載アプリケーションに最適化された製品です。

車載用IGBT
 

プロダクトセレクタ: パワーIGBT (Insulated Gate Bipolar Transistors)

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

ビデオ&トレーニング

IGBT Products

Renesas IGBT products Line-up

ツール&リソース